Mungo® 结构坚固,易于操作,简便灵活的锚栓

Mungo®是一款集金属锚栓,化学锚栓,尼龙锚栓,绝缘固定件和其它特殊产品于一身的解决方案。应用于钢结构,土木工程,木制品,外墙脚手架,干壁,电工安装,卫浴设施。

如果您还有其它锚固方面的问题或要求,我们的产品专家将乐意为您提供更多信息。

  • 金属产品
  • 特性
Mungo 金属产品

Mungo系列产品中最受欢迎的是通孔贯穿螺栓式锚栓,适用于钢结构,型材,机械,附属机构,高空支架,电缆桥架,栏杆和木结构。工程师可以根据不同基材选择贯穿式锚栓,例如不同强度的混凝土,天然石材或岩石等。应用前需预先钻孔。

Mungo 金属产品
  • 用于C20/25-C50/60混凝土的m1t, m1t-C, m1tr系列
    • 镀锌涂层(最少可达1000小时盐雾试验),或316不锈钢(A4)具有高耐腐蚀性
    • 欧洲认证ETA 选项1(欧洲技术认证)
    • 可用性高,适用于开裂和非开裂混凝土以及受地震波及地区
    • 耐火性能高,最高可达F120
    • 边缘和间距小
    • 更好的穿孔互交性能
  • 适用于C20/25混凝土的m2, m2-C, m2r
    • 可提供Greentec®涂层,热浸镀锌,或316不锈钢(A4)进行防腐
    • 欧洲认证ETA选项7
    • 适用于非开裂混凝土
    • 提高载荷,完善安全性能,改进夹持设计,实现更好的延展力
    • 更好的剪切力,折弯固定距离更安全
    • 设置过程简便易操作
    • 快速设置安装扭矩

  • 化学锚栓
  • 特性
Mungo 化学锚栓

化学锚栓及其相应配件产品在固定紧固件前需要预置安装过程。对于各种性能和应用环境,我们建议使用不同的砂浆,用于冷/热温度范围,或不同材料或特定强度载荷。这一切都将确保您的安装永久牢固,以满足您在钢结构,木结构,外墙,外墙支架,栏杆,高空支架,机械,楼梯,阶梯,电缆桥架,顶棚,扶手或控制台等方面的应用需求。客户也可以通过不同的基材选择砂浆,如C20/25混凝土,多孔砖,轻质混凝土,砖,灰砂砖,天然石材,岩石等。

Mungo 化学锚栓
  • 欧证认证ETA选项1
  • 适用于开裂和非开裂混凝土,以及受地震波及地区
  • 经ETA认证用于后续钢筋连接
  • 根据瑞士法规,不含VOC(VOC:挥发性有机化合物)
  • LEED测试报告
  • 通过饮用水系统认证
  • 应用高载荷
  • 适用于室内(镀锌涂层)和户外(不锈钢)

  • 尼龙锚栓
  • 特性
Mungo 尼龙锚栓

尼龙锚栓,框架锚栓,脚手架锚栓和敲击螺钉式软质或硬质基材的理想选择,如C20/25轻质混凝土,灰砂砖,天然石材,岩石,多孔砖,石膏。安装挂画,灯具,支架,型材,附属结构,电气开关和导轨,我们建议使用由优质聚酰胺PA6制成的尼龙锚栓。对外墙和屋顶底部结构,通风外墙,固定绝缘,附属结构,型材,衣柜或信箱,我们建议使用框架锚栓。例如当您需要安装立式脚手架,攀爬脚手架或是张紧绳索时,我们可以为您提供脚手架锚栓。

Mungo 尼龙锚栓
  • 尼龙锚栓:
    • 适用于绝大多数建材
    • 敲入保护防止过早膨胀
    • 锚栓膨胀时,即刻夹紧防止旋转
    • 插入螺钉后,M形锯齿确保径向扩展
    • 锚栓断开保护
    • 适用于室内和户外

  •  框架锚栓:
    • 通过ETAG020认证,属非结构型多功能锚栓(MQL,MB,MBR系列)
    • 外墙系统耐火等级F90
    • 防止旋转
    • 敲入保护防止过早膨胀
    • 贯穿安装

  • 绝缘配件
  • 特性
Mungo绝缘配件

绝缘配件(带或不带钉)是固定在基材中的理想选择,如C20/25混凝土,轻质混凝土,砖,灰砂砖,多孔砖。这些配件可以解决软绝缘材料,抗压绝缘材料,石棉,玻璃棉,木丝建筑板,保温复合材料,聚氨酯硬质泡沫板或聚苯乙烯等在应用中出现的问题。

Mungo 绝缘配件

带钉绝缘配件 (塑料/钢)

  • 通过ETAG014-A, B, C认证
  • 获得ETICS体系批准
  • 由带固定盘的膨胀锚栓和特殊头型的膨胀钉组成
  • 与MDD-VZ固定盘相结合,适用于软质绝缘材料
  • 具有抗冲击性
  • 贯穿安装

不带钉绝缘配件

  • 降低绝缘水平
  • 具有抗冲击性
  • 减少安装时间
  • 贯穿安装

  • 特殊产品
Mungo 特殊产品

您是否也在寻找安装在石膏板,刨花板,石膏或者轻质混凝土上的快速便捷的产品?我们针对此类产品的解决方案包括石膏硬纸板锚栓,腔壁锚栓和便捷固定配件或翻转锚栓。