Panduit® 线电线电缆管理

Panduit作为电线电缆管理知名品牌,为您提供全面的捆扎解决方案,包括线缆扎带,线缆固定产品,电缆标识和热缩技术。可以根据各种尺寸,类型和材料设计出不同的基础构造,以便在不同应用和环境中实现更好的连接性能,如机械性能,化学性能,热性能或特定气候性能等。

  • Pan-Ty® 线缆扎带
  • 应用
  • 特性
Panduit Pan-Ty 线缆扎带

Pan-Ty®是最常用的、选择范围最广的扎带,可提供各种应用可行性。

Panduit Pan-Ty 线缆扎带
  • 不同行业OEM, MRO,或建筑领域
Panduit Pan-Ty 线缆扎带
  • 捆扎直径范围71到1100mm,带宽1.8到12.7mm
  • 一体式设计,带锁定楔块
  • 类型,材料和尺寸选择范围最广
  • 适用于室内或户外

  • Dome-Top®线缆扎带
  • 应用
  • 特性
Panduit Dome-Top 线缆扎带

获得专利技术,带不锈钢倒钩,插入时形成锁定功能,可调式捆扎范围。扎带带身有纹路和结块设计,这类扎带的收紧捆绑效果更高,不会出现松动。

Panduit Dome-Top 线缆扎带
  • 高强度和低穿扎力
Panduit Dome-Top 线缆扎带
  • 不锈钢倒钩结构提供持久性能保证和可持续性捆扎
  • 拉伸强度高
  • 安装过程中降低疲劳性(低穿扎力)
  • 适用于户外安装,具有热稳定性和耐候性

  • Sta-Strap® 线缆扎带
  • 应用
  • 特性
Panduit Sta-Strap 线缆扎带

Sta-Strap®采用两件式设计,提供更低穿扎力。由于头部带自由浮动设计,Sta-Strap®可以在极度狭小的空间内安装。此外,锥形末端有助于快速安装。

Panduit Sta-Strap 线缆扎带
  • 穿透面板应用
Panduit Sta-Strap 线缆扎带
  • 方便手动安装
  • 最终拉伸和切断之前得到释放

  • Quick-buildTM 线束板
  • 特性
Panduit quick-build 线束板

无论您想装配不同规格的电线电缆,或是您有新的原始设计想法,您都可以尝试使用Quick-buildTM线束板,它拥有更高的效率和良好的管理,并且是一种重复使用的解决方案。使用Quick-buildTM线束板,您只需要简单的扭转和锁定部件,从中节省大量成本,无需使用额外的钉子,磁性贴或卡入式布线夹子等附件。

Panduit quick-build 线束板
  • 简单,便捷的线束板管理
  • 配件需求最小化,节省材料成本
  • 整合式安装

  • PAT 4.0自动化安装系统
  • 特性
Panduit PAT 4.0自动化安装系统

自动化安装适用于大批量装配,紧固和包装,因此可以提高车间生产率。PAT 4.0可以帮助操作员从容应对交期,及时捆扎电缆。

Panduit PAT 4.0自动化安装系统
  • 更轻松更快速安装,实现生产力最大化
  • 显著降低人工成本,降低固定板成本和厂房使用成本
  • 彩色代码,精益生产设计
  • 可轻松安装所有配件,线缆扎带,标签等
  • 便携式触摸屏和轻巧枪头,符合人体工学设计
  • 品质始终如一
  • 提高竞争力

  • 线缆固定座
  • 特性
Panduit 线缆固定座

整合式线缆安装有助于加快装配速度,同时降低布线或电线电缆管理的总成本。线缆固定座的安装方法包括背胶式,用户自粘式,螺钉连接式,铆接式或推入式倒钩等。

Panduit 线缆固定座
  • 便于安装
  • 应用广泛,优化线缆管理

  • 热缩技术
  • 应用
Panduit 热缩技术

为了完整修复并贴合物体,热缩管是实现这一目标的最可靠产品。我们可以提供阻燃型热缩管-- Dry-shrinkTM, 或万用型薄壁热缩管。

Panduit 热缩技术
  • 通用型应用
  • 绝缘和磨损保护
  • 带内衬粘胶热缩管专为防潮绝缘设计

  • 电缆标识
  • 应用
Panduit 电缆标识

Panduit电缆标识系统为您提供可靠,创新的解决方案。凭借最先进的软件开发,材料设备,我们可以确保提高生产力,提高可靠性和附加值,提高全面标识产品组合。客户在这里找到热敏打印机,自覆膜标签,非自覆膜标签,热缩标签,零件标签或其它预印标签等。

Panduit 电缆标识
  • 电线电缆标签
  • 组件标识
  • 网络管理
  • 安全设施标识