bigHead® 嵌入和粘合的连接技术

bigHead® 紧固件原理其实很简单,一种紧固件类似把螺柱、螺母或销钉,焊接到多孔金属薄板的头部。

bigHead® Embedding and Surface Bonding Fasteners

独一无二的bigHead® 这种设计使塑料或复合材料部件能够牢固地固定,无需穿孔,冲孔或钻孔。bigHead® 可在基材处理后安装“后处理”,或在制造过程中安装“协同处理”。

bigHeads® 是在元件上创建安全固定方式的理想方法。这种固定方式可以使元件通过紧固件二次有效的固定在部件内。例如:

1. 螺纹固定件:适用于使用螺母或螺栓去固定零部件

bigHead® Threaded fixings for use with nuts or bolts to fasten components

2. 线缆扎带固定座:适用于将电缆扎带固定在适当位置

bigHead® Cable tyrap for looping cable-ties in place

  • 主要产品范围
  • 特性
bigHead 主要产品范围

有使用指南和技术数据支持的156种主要产品。该系列可用于后处理的工艺和协同处理应用。

  • 延伸产品
  • 特性
bigHead 延伸产品

更多的产品范围,可选择不同的固定类型和尺寸组合。

bigHead 延伸产品
  • 非圆形头部,包括方形和矩形
  • 更多的头部直径
  • 更多的固定件:螺母、钉子、环、销等。

  • 后处理粘合
  • 特性
bigHead 后处理粘合

粘合剂粘接是bigHead® 产品最常见的后处理安装技术,尽管一些解决方案利用机械去固定。粘合剂粘接适用于金属和非金属材料,包含夹芯材料。

  • 协同处理 预置
  • 特性
bigHead 协同处理 预置

预置或协同处理bigHead® 产品,部件制造过程的紧固件,例如模压成型。

  • 您的设计合作伙伴
  • 特性
bigHead 您的设计合作伙伴

在设计阶段早期就开始合作,bigHead® 可以帮助您预防设计、紧固或装配过程中出现的问题。bigHead® 拥有专业的技术和知识,可以帮助您的设计和工程人员的工作。

bigHead 您的设计合作伙伴
  • 技术信息指南
  • 设计和装配审核
  • 材料与制造工艺集成
  • 应用工程支持
  • 测试与验证
  • 样机和样品

  • 定制化
  • 特性
bigHead 定制化

如果我们的主要产品和延伸产品不符合您的实际需求,bigHead® 可以为您提供多种优化产品解决方案。

bigHead 定制化
  • 多种尺寸和配置,最大限度地提高紧固可能性
  • 多种涂层,可适用更广泛的要求
  • 功能性上可优化制造工艺集成和装配操作
  • 满足特定应用或性能要求的产品
  • 从样机到批量生产的设计与开发
  • 测试、验证和应用工程支持