POP®抽芯铆钉和铆接解决方案

POP®是知名的抽芯铆钉品牌,可以通过铆接技术将两个或多个零部部件紧固可靠地连接在一起。无论是钢、塑料还是其它不同强度和厚度的材料,您都可以按照您的应用需求选择不同类型的POP®抽芯铆钉,以及不同类型的钉芯头、钉头和钉体。

POP®铆接方案可提供快速简便的钣金和复合材料组装解决方案,包括开口型抽芯铆钉、封闭型抽芯铆钉、多鼓式抽芯铆钉、塑料抽芯铆钉、接地抽芯铆钉、铆螺母、铆钉枪等,满足苛刻应用条件和工艺要求。

POP®抽芯铆钉的特点:

  • 安全可靠,永久安装
  • 无需工件背面通孔,单面植入便于组装
  • 组装表面无损坏变形,耐腐蚀
  • 各种抽芯铆钉规格齐全,适于所有材料、不同强度以及装配厚度
  • 应用广泛,铆接适用于钣金、机械、船舶、动力传输、运输以及汽车制造等

  • 开口型抽芯铆钉
  • 特性
POP 开口型抽芯铆钉 - Bossard柏中

适用于各类材料和头部类型的一般装配用途。即使承接载荷要求较低,也可以轻松固定。制作材料包括铝、钢、不锈钢、铜镍合金以及铜。

POP 开口型抽芯铆钉 - Bossard柏中
  • 极具成本优势的锁紧方案
  • 适用广泛材料,头型,钉芯头和钉体。装配厚度可达26毫米

  • 封闭型抽芯铆钉
  • 特性
POP 封闭型抽芯铆钉 - Bossard柏中

封闭型抽芯铆钉的优点最主要在于芯轴的保持夹紧力。这就是为何它可以成为密闭环境下应用的理想设计,如水或压力密封环境。适用材料包括铝、钢、不锈钢、铜镍合金和铜。头部样式包括扁圆头、达法兰头和沉头。

POP 封闭型抽芯铆钉 - Bossard柏中
  • 100%的 保持钉芯夹紧力,可用于电气和电子设备,LED标识,轻型车等应用,保持安全性能。

  • Multi-Grip™ 多重夹持铆钉
  • 特性
POP Multi-Grip 多重夹持铆钉 - Bossard柏中

多重夹持铆钉可提供更宽的夹紧范围,有助于降低库存水平。由于可产生波浪形连接,适用于具有不规则孔的应用,是最佳解决方案。

POP Multi-Grip 多重夹持铆钉 - Bossard柏中
  • 用于厚度不均的材料
  • 夹紧范围广
  • 适于3个直径,3.2, 4.0和4.8毫米

  • 拉花抽芯铆钉
  • 特性
POP 拉花抽芯铆钉

对于软性和脆性材料,拉花铆钉是最佳解决方案。通常用于塑料,橡胶,木材,玻璃钢或层压材料。安装时,主体剥离成4片,以尽量减小受力,保护工件。

POP 拉花抽芯铆钉
  • 用于软性和脆性材料,增加表面承接力
  • 夹紧力低
  • 适用于家具,汽车,公共交通,照明和塑料部件等

  • Vgrip® 铆钉
  • 特性
POP Vgrip 铆钉

Vgrip®铆钉更广泛的夹紧范围不仅具有更宽的铆接面,同时提供安装后更优美的外观。Vgrip®SO铆钉形成大闭合头,在应用过程中提供较低负载,因此有助于减少材料的轴向载荷。

POP Vgrip 铆钉
  • 更广泛的夹紧范围
  • 更宽的铆接面
  • 保留钉芯头
  • 更低的断茎载荷

  • Jack-Nut® 空心螺母
  • 特性
POP Jack-Nut 空心螺母 - Bossard柏中

Jack Nut® 是一种为软质材料(如纸张、玻璃和塑料)安装设计的特殊空心螺母。由于采用开槽设计,带4个支腿的螺纹嵌件可在基材后面形成扩展。

POP Jack-Nut 空心螺母 - Bossard柏中
  • 适合尺寸M4, M5, M6
  • 极强的抗拉阻力
  • 适于软质或脆性材料
铆接工具和系统

我们为您提供各类铆接工具和系统,包括手动工具,气动工具,电动工具和铆接系统。如需了解更多详情,请联系您附近的Bossard服务中心。

  • 铆接电动工具
  • 特性
POP 铆接电动工具

Stanely ProSet®XT电动工具具有“快速分离”夹头和钳口,便于前端快速清洁与保养。MCS(钉芯收集系统)可快速安全收集用过的钉芯确保工作区域整洁干净。

POP 铆接电动工具
  • 负载重量比高,轻量型结构
  • 使用及保养快速简便
  • 减少停机时间,缩短设置周期
  • 符合人体工程学
  • 开/关,左/右空压式旋钮
  • 安全空气隔离开关

  • 充电电动铆接工具 
  • 特性
POP 充电电动铆接工具

ProSet 2500便携式充电铆接工具耐用,易于保养。它提供快速分离夹头和钳口,便于前端快速清洁与保养。可快速安全收集用过的钉芯确保工作区域整洁干净。快速,可靠的设置周期,降低运营成本。

POP 充电电动铆接工具
  • 符合人体工程学,轻便
  • 冲程长达25毫米
  • 快速充电(30分钟)
  • 稳定的保持力机制(垂直使用)
  • 自动收集钉芯
  • 滑动式安装锂电池
  • 现场作业的理想方案