使用时的注意事项

重要! 合理应用本目录中所列的产品需要专业的技术。在本目录引用标准(例如DIN/ISO)的特别知识(或应用的经验)是必需的。

残留风险

尽管采取所有的预防措施,残留的风险依然存在。 以下将对其中的一些不明显的潜在危险加以说明(未列出所 有危险)。

紧固件强度≥10.9级, 表面硬化,电镀处理:有氢脆风险!
氢脆风险的降低(ISO 4042)
如果由硬度为≥360HV的钢制成连接件并经电镀处理,在拉伸应力下,存在因氢脆而失效的风险。 元件的热处理(回火),例如酸洗过后或金属镀层之后,降低破裂的
险。然而,它不能保证氢脆的风险将会 被完全去除。 如果必须降低氢脆的风险,那么其它的涂层作法将被考虑。对安全来说重要的元件的防腐替代的方法或涂层将
因此被选择。替代方案比如含无机的锌涂层,机械镀锌或转化为防锈和耐酸的钢。

弹性元件≥360 HV 电镀涂层: 有氢脆风险!
在制造厂商技术允许的范围内,也可以提供无机涂层或机械镀锌的弹性元件. 如果可以降低氢脆的可能性,这样 的涂层工艺可以予以考虑。

由马氏体铬钢制成的紧固件:可能发生应力腐蚀!
马氏体铬钢的合理使用
(例如1.4110, 1.4116, 1.4122 相变型马氏体材料,...)马氏体铬钢区别于奥氏体铬钢在于较高的硬度和强度 要求。一般的应用范围是垫片和自切螺钉。功能性故障可能由应力腐蚀或由于吸收氢产生的脆性断裂造成。奥 氏体钢要优先使用,如果材料要在非常恶劣的条件下使用,例如海洋性气候,高湿度,使用清洁剂,高温和腐 蚀性气体的环境。此外,马氏体钢比奥氏体不锈钢的耐腐蚀性低。

正确的处理,运输和化学品的使用需要适用的法律知识。
有害物质,需要特殊的措施,确保人和环境的保护。处理化学技术产品时,必须避免与眼睛,皮肤或粘膜接 触。建议佩戴防护眼镜和防护手套。眼睛淋浴器也应该提供。处理过程中产生的蒸气不应该被长时间或高浓度 吸入。应确保工作场所有足够的通风。指示的混合比例必须密切观察。相应的产品标签和适当的文件以便正确 使用。

对于有毒的产品:必须采取的预防措施和在包装上注释警告信息。

遵守化工生产厂家提供的安全数据表并严格遵守其中所描述的预防措施!

危险品标志

注意危险

典型特性
可能引起呼吸道刺激。可能引起昏昏欲睡或眩晕。可能 引起皮肤过敏反应。造成严重眼睛刺激。造成皮肤刺 激。单次接触后可引起中毒。通过在破坏高层大气中的臭氧层危害公众健康和环境。

措施
避免皮肤接触。只使用所需量。使用后仔细密封。

易燃物

典型特性 
可以通过由震动,摩擦,热,与空气或水接触而产生的火花或火焰点燃。可无需任何外部影响只因不正确的存储点燃本身。

措施
避免火源。有现成合适的灭火剂。注意储存温度。使用后仔细密封。

氧化剂

典型特性
可能导致或加剧燃烧(氧化剂)。可能会引起火灾或爆炸(强氧化剂)。释放氧,火,因此只能被特殊的灭火剂扑灭。窒息火焰是不可能的。

措施
远离热源/火花/明火/热表面。 -禁止吸烟。远离可燃材料。有现成合适的灭火介质。使用后仔细密封。

爆炸物

典型特性
可与通过震动,摩擦或热产生的火花或火焰接触产生爆炸。可无需任何外部影响只因不正确的存储产生爆炸。

措施
应该只由专业人员或经过培训的工作人员应用。贮存和使用过程中观察周围空气温度。使用后仔细密封。

压缩气体

典型特性
包含压缩,液化或溶解的气体。无味的或无形的气体能不引人注意的泄漏。压缩气体的容器可能由于热源或变形而破裂。

措施 
防止阳光直射。存放在通风良好的地方(不允许在地下室!)使用后仔细密封。

环境危险物品

典型特性 
有毒或对水生生物(鱼类,水生昆虫,水生植物)有急性或长期持久的影响毒性很大。

措施
在标签上注明风险和安全注意事项。遵循说明和剂量方案。避免释放到环境中和收集泄漏物。返回产品和部分空盒到销售或作为危险废物处理的地点.

腐蚀性物质

典型特性
造成严重皮肤灼伤和眼损伤。能溶解某些材料(如纺织品)。对动物,植物和各种有机材料有害的。

措施
始终佩戴防护手套和防护眼镜。使用后仔细密封。

有害健康物品

典型特性
可能对器官造成伤害。可能会导致健康的近期和长期的巨大的障碍。可能会导致癌症。可能会损坏基因,生育能力或胎儿。如果吞咽和进入呼吸道可能致命的。

措施
请勿吞咽。如果吞咽:立即呼叫中毒控制中心或医生/医师求助。不要催吐。避免不必要的接触。考虑长期的伤害。使用后仔细密封。

急性毒性物质

典型特性
吞咽致命。皮肤接触致命。吸入致命。即使是少量也可以造成严重的中毒和死亡。

措施
使用时要特别小心。穿戴防护手套/防护服/防护眼罩/ 面罩。排除对第三方的风险。使用后仔细密封。

检验标志

UL认证产品 成品类

全球认可的品质认证
美国安全检测实验室公司

说明 
这些产品的样品已经通过UL测试且证实了他们遵守UL的安全要求

UL认证产品 零件类

全球认可的品质认证
美国安全检测实验室公司
.
说明 
认证零件组件可以用在具有UL列名标识的产品或系统中

VDE认证标志

全球认可的品质认证
VDE德国电气工程师协会

说明
VDE代表了德国在CENELEC和IEC内的利益

DNV-GL认证标志

全球认可的品质认证
DNV GL, SE, 汉堡, 德国

说明
DNV-GL型式认证是确认标准设计和/或常规制造的相同部件符合规则的程序。DNV-GL中所列的产品和组件在海洋、石油、天然气和能源行业中是首选产品和组件。

标记

责任
欧盟

说明
CE标志是产品符合欧盟法律规定的基本健康和安全要求,并已执行必要的合格评定程序的证明。只有在产品之间的区别有意义时,才会在目录中显示当前的CE标记。

说明 
爆炸防护是研究爆炸发展及其影响的防护工程领域。

说明
适用于铁路车辆和公共设施消防等方面的铁路应用,产品根据EN 45545材料和零部件的防火测试要求。

许可

责任
为建设技术DIBT的德国研究院,柏林

品牌专用图标

关于当地防水火系统应用件的认可

PA 6 的尼龙,已认证的堵头原料

抗火测试认证

用锤子组装(有技术手册),通过敲击移动(自动)