体验我们与客户共同开发的成功案例。
Please start typing to get suggestions.
Vorschläge werden geladen.
体验我们与客户共同开发的成功案例。
百叶窗必须在不同气候条件下常年使用。Griesser AG,一家瑞士高端品质的遮阳系统制造商,一直在寻找一个应用在户外百叶窗上的耐用型扎带解决方案。
适用于各种气候环境的扎带可在85°C高温下使用,可快速便捷的供应百叶窗,也免除了维修环节的工作。
柴油发动机的冷却系统在诸如保护大型货轮等方面能起到至关重要的作用。
而这项工程最终目的是寻找优化冷却器的固定方法, 同时也要避免固定的螺栓因动态振动导致松动.
最后,不仅产品品质更高,还实现了节约成本以及缩短装配时间的改善结果。
涡轮增压器首先必须能顺利及可靠地运转. 一个高品质的涡轮增压器生产商在优化其生产线同时, 也在寻找一个更好的解决方案,在设备上安装型号标识牌.
Bossard的快速铆钉改进了型号标识牌的安装方法,同时缩短了装配时间获得了重大的成本节约.
学校管理人员不得掉以轻心。Bossard和Embru-Werke AG,一家长期致力于制造校舍家具的领先公司,正努力合作,使学校管理人员可以轻松应对日常工作。
Bossard提供的产品是一种特制座椅用螺钉,其螺纹直径为4.5mm。在第一次锁入螺钉时,螺钉自行切出螺纹,附带特殊支撑杆。
几年前,Condair和Bossard开始了供应标准件的合作,几年间业务不断增长,合作更加紧密。凭借全自动的物流系统"Bossard SmartBin",不仅实现了对紧固件的物流管理,也帮助到工程零件的管理。