确保工具参数的安全性

在需要进行装配的产品中,零件大都由螺钉或铆钉固定而成。为此设定的拧紧扭矩应正确可靠地执行。自动精准的受控工具与相应的系统反馈,可以有效辅助生产。

 

设定参数的优势

  • 通过信号控制的锁紧和铆接装置可实现很高的工艺可靠性。
  • 螺钉/铆钉的计数功能减少了误差率。
  • 通过释放/锁定工具,确保工艺流程的安全。
  • 通过透明化的连接点存储工艺数据。
  • 监控拧紧过程。

 

参数化螺钉拧紧系统

参数化螺钉拧紧系统

带传感器的充电螺钉起子和铆接工具以电池为源动力的工具,无论控制单元所在何处都可以实现操作。工具通过WLAN连接到系统,接收到下一步操作内容的信号,并将所有信息(扭矩、旋转角度、时间、电流等)反馈回系统。该工具配置简单,操作方便。

了解更多信息

带扭矩传感器的直头螺钉起子

螺钉起子通过以太网连接到系统中。螺钉起子通常借助于稳定器连接,因此可以快速、准确地使用。控制单元接收信号,并传输到螺钉起子上。工具将所有信息(扭矩、旋转角度、时间等)报告给控制单元,控制单元再将其反馈回系统。通过触摸屏对控制单元的操作直观、简单。

了解更多信息

电流控制直头螺钉起子

工具通过I/O信号与系统连接。反馈信息中包含了连接点的数量和质量。通过控制单元设置螺钉起子程序。参数化的电流强度,在达到拧紧点时,停止拧紧。

咨询更多信息

您已经拥有自己的拧紧/铆接工具

如果您已经拥有自己的螺钉起子或铆接设备,我们将很乐意为您说明现有设备与我们的系统是否可以匹配。

与我们请联系,我们将为您提供无捆绑式的解释说明:

smartfactoryassembly@bossard.com, 电话 +41 41 749 63 11 或使用联络表格与我们接洽