交互式的ARIMS平台可让您实现对物料周转的完全控制,通过订单追踪、交互式管理库存及智能分析,可以提高您供 应链的可预见性和效率。移动版ARIMS可以实现在任何时间、任何地点、透明地管理您的B,C类部件。
ARIMS是Bossard智能工厂物流系统的数字化管理平台,其基于云处理提供直观友好界面。ARIMS不仅可以整合到 B2B企业的ERP系统中,而且还能将工业4.0引入您的生产中。
ARIMS – 协同供应链管理平台
用户友好的客户ARIMS仪表板

ARIMS - 它是如何工作的?
ARIMS可以让您实现对B、C类物料的全面管理ARMIS主要功能如下:
- ARIMS Analytics
ARIMS可以为您提供关于物料位置、订单以及交付状态等的整体分析,报告和图表,方便您随时做出总结判断。同时报告非常容易以表格、图形等形式直观、清晰的输出。 ARIMS通过您当前生产中的信息,采用大数据分析来提供实时数据。
- ARIMS Interactive
通过ARIMS您可以直接提交更改需求, 此外,您可以自定义系统参数并查看当前和过去的参数设置。
ARIMS Mobile
通过ARIMS您可以实时掌握所有的参数,让您完全控制现场,如同您亲临现场查询物料、订单等相关信息。您可以从Android和iOS应用商店下载ARIMS APP
特点







您的获益
- 对大数据进行有意义的分析
- 提高可预见性
- 透明化管理
- 提高效率
- 数据实时可用
ARIMS是我们迈入工业4.0的成功一步, 我们很乐意为您提供建议及支持。