硬度单位换算器

Bossard柏中的硬度换算器为您提供非合金钢、低合金钢以及铸铁的抗拉强度(N/mm2)或硬度单位的换算,包括维氏硬度、布氏硬度、洛氏硬度(HRF)、洛氏硬度C(HRC)、表面洛氏硬度(HR15N)等。这款基于 ISO 18265-2003标准的换算工具非常简单快捷,在对应硬度单位表格中填入需要转换的原始值,即可自动换算对应结果值。如需更多紧固件相关的技术支持欢迎联系我们

基于ISO 18265-2003

有效范围
抗拉强度 N/mm² 255 - 2180
维氏硬度 HV10 80 - 940
布氏硬度 HB 76 - 618
洛氏硬度B(HRB) HRB 41 - 105
洛氏硬度(HRF) HRF 82.6 - 115.1
洛氏硬度C(HRC) HRC 20.3 - 68
洛氏硬度A(HRA) HRA 60.7 - 85.6
洛氏硬度D(HRD) HRD 40.3 - 76.9
表面洛氏硬度(HR15N) HR15N 69.6 - 93.2
表面洛氏硬度(HR30N) HR30N 41.7 - 84.4
表面洛氏硬度(HR45N) HR45N 19.9 - 75.4


此应用基于 ISO 18265-2003:
金属材料,硬度值换算。