TAPPEX®自攻螺套和注塑螺母(预埋螺母)

TAPPEX®自攻螺套和注塑螺母(预埋螺母或埋植螺母)由黄铜、钢或不锈钢制成,精密坚固的内螺纹适用于塑料制品(热塑性材料,热固性材料和层压板等)、GRP轻型金属合金以及一些切口由易损材料制成的工件上。

TAPPEX®自攻螺套和注塑螺母的优势:

  • 在塑料和轻质金属材料中形成高强度螺纹
  • 无磨损,防腐
  • 可以反复锁紧松开螺栓式紧固件
  • 具有多种功能

  • TRISERT® 拧入式螺纹嵌套

TRISERT®螺纹嵌套确保可确保内螺纹清洁无屑。这款无头螺纹嵌套的独特优势就在于两侧均可使用。

  • TRISERT-3® 钢制螺纹嵌套适用于轻型合金材料和塑料

TRISERT-3®螺纹嵌套由钢或不锈钢制成,可满足最高应用要求,例如:医疗技术,海上作业或其它领域。

  • FOAMSERT® 螺纹嵌套适用于泡沫材料和木材
TAPPEX FOAMSERT

FOAMSERT®螺纹嵌件(TRISERT® 系列)是特殊自切螺纹嵌套,特别适用于泡沫材料和木材的预钻孔。

  • MULTISERT® 推入式螺纹嵌套

MULTISERT® 螺纹嵌套是带内螺纹以及专利技术的锯齿固定装置,特别适合安装在热塑性材料。
安装过程:压入,超声波嵌入,热嵌入(塑料局部熔化)。

  • MICROBARB® 推入式螺纹嵌套
TAPPEX MICROBARB

MICROBARB® 是带微型滚花推入式螺纹嵌套。这款MULTISERT®系列产品非常适用于薄壁材料。

  • HIMOULD® 注塑用螺纹嵌套
TAPPEX HIMOULD

HIMOULD® 黄铜螺纹嵌套特别适用于模制和铸造零部件的成型嵌套。由于壁薄,HIMOULD® 可直接定位于模塑成型边缘。它的用途非常广泛,适用于带螺纹通孔和螺柱孔的热塑性和硬质塑料成型件中。