MM-Welding®轻量化紧固技术

MM Welding®技术是一种创新的紧固技术,利用超声波能量在多孔材料、薄板结构、夹层材料、注塑和压力模塑件中形成固定。为了实现这一点,该技术使用杆形或轴环形的热塑性元件固定部件。

优势:

  •  与许多其它紧固方法相比,连接更牢固
  • 无需预先设置连接位置公差
  • 环保,因为不需要额外的材料或表面的预处理,也不会产生废弃物
  • 对工艺进行统计检查,以确保单个紧固件的连接质量
  • 该技术广泛应用于各种工业工艺和其它行业,如医药和家具行业

  • LiteWWeight® Pin
  • 应用
  • 优势
MM-Welding LiteWWeight Pin

这是一系列紧固件,具有简单的单侧通道装配过程,旨在实现快速和强大的固定夹板结构,蜂窝结构或类似的其他结构部件。

MM-Welding LiteWWeight Pin Anwendung
  • 紧固泡沫蜂窝结构和/或多孔堆积结构部件
  • 典型应用:货箱地板、包裹搁板、车顶面板
MM-Welding LiteWWeight Pin
  • 尽可能与基材充分融合
  • 高强度:通过与 HCB 材料的深度融合,可以实现 1000N 以上的拉出力
  • 非常快的处理时间约1秒
  • 在大多数情况下无需预钻孔
  • 可穿透厚装饰材料
  • 可最大程度的放置在基底材料的边缘
  • 对于不同的紧固件几何形状支持不同类型的应用

  • LiteWWeight® Lotus
  • 应用
  • 优势
MM-Welding LiteWWeight Lotus

LiteWWeight®Lotus是纤维部件和纺织结构快速可靠的连接概念。

MM-Welding LiteWWeight Lotus Anwendung
  • 可用于在编织和无编织结构中的固定
  • 典型应用: 乘用车地板装饰, 隔热板, 车轮拱形衬里,顶篷内衬, NVH
MM-Welding LiteWWeight Lotus
  • 非常快的处理时间
  • 由于纤维基质中的密集集成,因此具有高强度
  • 简单且更复杂的三维几何图形(由于紧固元件的运动方向仅为z方向)
  • 与纺织结构完美结合

  • LiteWWeight® Lotus Abalone
  • 应用
  • 优势
MM-Welding LiteWWeight Lotus Abalone

MM-Welding® LiteWWeight® Lotus Abalone大大加快了公头夹具的安装。无需冲压/切割,无需连接两个单独的组件。在地板/地毯背面安装隔音材料后,也可以将该夹子安装到地板/地毯上。

MM-Welding LiteWWeight Lotus Abalone Application
  • 地板垫的夹具固定器
  • 只要一个组件,而不是多个组件
The LiteWWeight® Lotus Abalone can be the perfect substitution for clipped floor mate retainers.
  • 缩短处理时间
  • 由于快速的流程和较少的零件操作,降低了成本
  • 两件夹合为一件
  • 无需预钻孔
  • 消除钻孔过大导致零件移动的风险
  • 消除地板垫移动的风险
  • 无需规定钻孔的公差
  • 由于钻孔和零件之间几乎无间隙,车底无噪音
  • 消除水/湿气从地毯孔中溢出的风险
  • 仅需从地毯的一侧安装,另一侧无痕迹

  • LiteWWeight® zEPP
  • 应用
  • 优势
MM-Welding LiteWWeight zEPP

LiteWWeight®zEPP是一种基于创新MM Welding®工艺的用于所有膨胀聚丙烯(EPP)材料的快速高效紧固技术。

MM-Welding LiteWWeight zEPP Anwendung
  • 用于固定膨胀聚丙烯 (EPP) 泡沫的解决方案

  • 销钉解决方案,创建耐用的螺纹固定点,可带或不带金属插件

MM-Welding LiteWWeight zEPP
  • 非常快的处理时间(约1秒)
  • 由于采用EPP材料进行最佳锚固,因此具有较高的拔出力
  • 由于MM Welding®特定的“防转动”几何结构,会产生极高的扭矩传输
  • 尽可能与基材充分融合
  • 可最大程度的放置在基材的边缘
  • 紧固件的整体高度较低,增加了设计自由度
  • 适用于所有密度范围的基材
  • 无需预钻孔

  • LiteWWeight® Double Pin
  • 应用
  • 优势
MM-Welding LiteWWeigth Double Pin

该紧固件设计用于实现快速、牢固的固定,可设计用于塑料直接螺钉、公制内螺纹甚至通孔。紧固件由套筒(作为滑块)和可选的金属嵌件组成,可根据应用选择。

MM-Welding LiteWWeigth Double Pin
  • 用于连接由芳纶、聚丙烯等制成的轻质夹层板
  • 用于航空航天应用的 Nomex 蜂窝面板:在航空航天行业,认证对于每个部分的接受至关重要。LiteWWeight®Double Pin包括航空航天的标准材料,是其他认证过程复杂材料粘合剂的理想替代品。
  • 聚丙烯蜂窝板:聚丙烯蜂窝板的内腔使标准连接器(如螺钉)难以安装,因为它们没有固定结构。LiteWWeight Double Pin®设计用于牢固地附着在此类材料上,如有必要,可以安装金属螺纹用于连接螺钉。
MM-Welding LiteWWeigth Double Pin
  • 高通用性:可包含间隙孔、螺纹孔或金属嵌件(M3至M8)
  • 快速安装过程时间<0.7秒
  • 由于与顶层形成锁模,并与底层形成常规焊接连接,因此具有高强度
  • 尽可能与基底充分融合
  • 通过深入集成到HCB材料中,可获得约2000 N的更高拔出力

  • InWWerse® Fastener
  • 应用
  • 优势
MM-Welding® InWWerse® Fastener

InWWerse®Fastener技术基于创新的MM Welding®工艺,将业界公认的优势和功能应用于另一个激动人心的应用领域。MM Welding®工程师开发了一种新型紧固系统,可精确地在热塑性基材上建立可立即加载的连接点。

MM-Welding® innovative InWWerse®-Technologie
  • 用于在较薄的聚合物部件上创建连接点
  • 适合有或无增强材料的热塑性聚合物
  • 可分散连接。在解剖侧看不到连接痕迹或紧固件本身
  • 适合汽车、航空或铁路行业的装饰和结构部件
MM-Welding® InWWerse® Fastener
  • 处理速度非常快,仅需1秒
  • 也适用于低壁厚材料
  • 无需预钻孔或通孔
  • 创新的火山口形状设计,坚固锁定

  • InWWerse® Disc
  • 应用
  • 优势
MM-Welding InWWerse Disc

紧固解决方案,用于连接不同的热塑性塑料以及非常薄的材料(<2.5 mm),而不会产生连接痕迹。通过使用独特的MultiMaterial Welding®超声波技术,它提供了非常快速和可靠的处理,在许多应用中优于粘合剂粘合。

MM-Welding InWWerse Disc Anwendung
  • 粘接薄壁聚合物组件
  • 适用于带或不带增强材料的热塑性聚合物
  • 可分散连接。在解剖侧看不到连接痕迹或紧固件本身
  • 适合汽车、航空或铁路行业的装饰和结构部件
MM-Welding InWWerse Disc
  • 用于传统的、不可焊接的聚合物组合
  • 不影响薄壁聚合物零件的另一面
  • 非常短的处理时间
MM-Welding® technology is based on the patented WoodWelding® technology of WoodWelding SA and is licensed by MultiMaterial-Welding AG, Switzerland.
MM-Welding® is using the WoodWelding® technology in the transportation industry only.