NORD-LOCK®洛帝牢防松自锁垫圈,螺栓连接的安全保障

NORD-LOCK○

NORD-LOCK®螺栓式安全系统利用拉伸应力而不是摩擦力来确保处于振动与动态载荷下关键性连接的安全牢固.

NordLock® technical explanation由于对齿面相互咬合的角度(α)大于螺纹的升角(β)
任何的螺栓/螺母的旋转会被对齿面的楔效应阻止。

遵从DIN65151的Junker振动测试是一个测试和比较螺栓连接安全性的很好方法。下图显示了洛帝牢保持夹紧力的卓越性能,而洛帝牢垫圈独特的楔形锁定功能也因在拧松过程中的夹紧力增加而得以证明。

Vibration test

产品范围

  • 钢垫圈,带Delta Protekt©的非电解锌片涂层,M3  -  M130/#5 -  5“
  • 不锈钢垫圈,M3  -  M80/#5 - 3 1/8“
  • 适用于高温或强腐蚀性环境的特殊合金垫圈(根据要求)

Nord-Lock - Unsurpassed Safety