螺钉的保证载荷

保证载荷 – ISO米制粗牙螺纹

根据ISO898,第1部分

proof loads of screws for coarse pitch thread

1) 如果在螺纹规格中没有的螺纹螺距,是不在粗牙规范中。
2) 依据ISO965-4螺纹公差规范6az的热浸锌的紧固件,依据ISO10684减少数值。
3) 对钢结构用螺栓,分别以50 700 N(对M12), 68 800 N(对M14) 和94 500 N(对M16)代替。
4) 保证应力数值和相关的非比例伸长应力见 螺钉的机械和物理性能, 表格第5项

保证载荷 – ISO米制细牙螺纹

依据ISO898,第1部分

proof loads of screws fine pitch thread