Technické zdroje týkající se upevňovacích součástek

 

Technické dokumenty obsahující podrobné informace o různých upevňovacích součástkách

 

 

 

 

 

Tolerance, tabulky, normy  G.002 
   
Materiály šroubů/matic
  Definice mechanických vlastností šroubů F.002
  Šrouby třídy pevnosti 4.6 až 12.9/12.9 F.004
  Matice třídy pevnosti 04 až 12 F.009
  Stavěcí šrouby třídy pevnosti 14H až 45H F.012
  Šrouby, svorníky, matice F.013
  Šrouby a matice pro vysoké a nízké teploty F.017
  Spojovací součásti z nerezových ocelí F.021
  Spojovací součásti z různých materiálů F.027
     
Ochrana proti korozi F.033
     
Výklad, návrh, montáž
  Volba spojovacích součástí F.037
  Odolnost proti únavě F.038
  Hloubka zašroubování F.039
  Měrný tlak F.040
  Tření a koeficienty tření F.044
  Způsoby utahování, utahovací faktor αA F.045
  Předpětí a utahovací momenty F.047
  Bezpečné šroubové spoje F.060
  Střižná zatížení kolíků F.063
  Doporučení pro konstrukci F.064
  Montážní nástroje F.077
     
Metrické závity ISO F.079
     
Tolerance, tabulky, normy F.082

Pro větší pohodlí uživatelů na našem webu používáme cookies. Souhlas s jejich používáním vyjádříte tím, že budete používat tento web nebo kliknete na tlačítko "OK". Další informace najdete v ustanoveních o ochraně osobních údajů.