Proč je tření šroubového spoje zásadní z hlediska schopnosti procesu

«Štíhlá výroba» je současný trend, který představuje stále více štíhlejší a cíleně zaměřené procesy. Řešení přinášející vyšší produktivitu, nižší spotřebu a delší životnost jsou předmětem neustálého výzkumu po celém světě. Když je zvažováno použití nových materiálů nebo procesů tepelného zpracování a povrchových úprav, jsou tribologické vlastnosti, jako např. tření, mazání a odolnost vůči otěru, vždy jeden z nejdůležitějších faktorů.

V průmyslové výrobě představují mechanické šroubové spoje stále důležité součásti konstrukcí při tvorbě nových designů či aplikaci modernějších materiálů. S ohledem na stále zvyšující se požadavky montážních procesů, je kladen důraz i na maximální využití materiálu a schopnosti procesů. Proto jsou i mezinárodně působící firmy stále pod větším tlakem v hledání lepších řešení, které umožní více efektivní montáže a kratší operační cykly.

Pro objasnění problematiky «Štíhlé výroby» a spolehlivých šroubových spojů, Vám odpoví na následující otázky Martin Rüedy z expertního týmu Bossard:

  • Jak tření ovlivňuje stabilitu procesu šroubových spojů?
  • Proč by tření nemělo být ignorováno?
  • Co je nejvíce ovlivněno třením?
  • Jaké jsou výhody aplikace maziv a jaké alternativy jsou na trhu dostupné?