Holding a Seminar within Bossard Expert Education

Pořádáme veřejné technické a logistické semináře, kde se s vámi podělíme o naše znalosti a zkušenosti, zodpovíme vaše odborné dotazy, doplníme o názorné ukázky a také vám dokážeme připravit seminář na míru dle vašich konkrétních požadavků.

Aktuální akce

Produktové sympozium
Webinar 5

Vážení zákazníci,


dovolujeme si vás pozvat na odborné produktové sympozium, na kterém vám představíme naše produktové řady, značkové výrobky a také služby s nimi spojené.

Sympozium bude probíhat veletržní formou, což znamená, že vám naši produktoví odborníci odprezentují výrobky a služby na jednotlivých stanovištích a vy budete mít možnost přímé konzultace. Náš produktový tým hovoří anglicky a německy, rovněž však budeme přítomni i my z české pobočky. V případě potřeby tedy nebude problém s překladem.

 

Témata sympozia

• Nýtovací technologie
• Závitové vložky
• Ovládací prvky
• Elektro komponenty
• Inovativní technologie
• Multimateriálové svařování
• Hydraulické & Pneumatické prvky
• Řešení digitalizace montážního místa
• Lisovací prvky
• Multifunkční spojovací prvky
• Spojovací prvky odolné proti uvolnění
• Výkresové díly

Chcete se dozvědět více o těchto produktech a službách?
Těšíme se na setkání s Vámi v industriální oblasti Dolních Vítkovic, v prostorách zrekonstruovaného historického plynojemu zvaného Gong!

 

Kdy a kde

• Datum konání: BUDE UPŘESNĚNO
• Místo konání: Dolní oblast Vítkovice, a.s.
  (Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava)
• Vstup a občerstvení: zdarma
  

Program

• 09:30 – 10:00 - Otevření sálu
• 10.00 – 10:45 - Zahajovací prezentace 
• 10:45 – 12:15 - Produktové sympozium 1. část
• 12:15 – 13:15 - Oběd
• 13:15 – 15:45 - Produktové sympozium 2. část 
• 15:45 – 16:00 - Závěr
• 16:00 – 16:30 - Prostor pro doplňující otázky, diskuse

 

Pro přihlášení prosím vyplňte registrační formulář vpravo.

Uplynulé akce

Webinář | Problematika utahování šroubových spojů
Problematika

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás pozvat na odborný technický webinář, věnovaný problematice utahování
šroubových spojů.

Existují souvislosti mezi označením spojovacích prvků a jejich mechanickými vlastnostmi?
Jaký vliv může mít změna povrchové úpravy na utahovací podmínky šroubového spoje?
Které spojovací prvky mohou vylepšit spoj z hlediska anti-vibrační odolnosti, 
např. při transportu hotových výrobků k zákazníkovi?

Na tyto a mnohé další otázky Vám rádi odpovíme v rámci našeho veřejného 
technického webináře. 

 

Témata webináře:

  • Princip šroubového spoje
  • Mechanické vlastnosti spojovacího materiálu
  • Pravidla správného utahování šroubových spojů
  • Příčiny povolování šroubových spojů
  • Metody jištění šroubových spojů
  • Vliv povrchové úpravy na správné utahování
  • Junkrův test

Chcete se dozvědět více o těchto odborných tématech?
Vítejte na našem webináři.

 

Kdy:

28.04. 2020 od 10:00 - 11:30 (po skončení webináře bude prostor k diskusi)

 

Webinář již proběhl.

Podívejte se na videozáznam webináře

Mezinárodní strojírenský veletrh 2019

Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě, s každoroční účastí více než 1 600 vystavovatelů a 80 000 návštěvníků. Návštěvnost je vysoce odborná, přes 70% návštěvníků ovlivňuje rozhodování o investicích, třetina patří k vrcholovému managementu. Zastoupeny jsou zde všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu. MSV je tradičně věnována vysoká mediální pozornost. Součástí veletrhu je špičkový doprovodný program odborných konferencí, seminářů a workshopů na aktuální technická, obchodní a ekonomická témata.

Letos poprvé však na MSV vznikla i speciální expozice “Digitální továrna 2.0”, která představila témata digitalizace a společně s druhou vlnou Průmyslu 4.0 byly hlavními tématy letošního veletrhu. Expozice Digitální továrna 2.0 umožnila zájemcům poznat principy pokročilé digitalizace výroby i jednotlivé výrobky, nástroje a řešení prostřednictvím prezentací vystavovatelů, ke kterým patřila také naše společnost.

Naše společnost prezentovala logistické systémy vč. novinky SmartLocker. Na stánku se postupně vystřídali všichni zástupci České pobočky, který navštívilo zhruba 150 návštěvníků ze všech odvětví průmyslu. Naše expozice sklidila veliký úspěch převážně díky SmartLockeru, což je plně automatický, vysoce inteligentní a přístupově kontrolovaný skladový systém, ideální pro skladování spotřebního materiálu. Jako hlavní výhoda tohoto systému je plně kontrolovaný přístup přes RFID technologii, která zamezuje neoprávněnému odběru materiálu. 
Zúčastnili jsme se také streamovaného televizního vysílání sledovaného odbornou veřejností.

Chtěli bychom tímto poděkovat všem partnerům, kteří poctili náš stánek svou návštěvou. Velice si vážíme zájmu veřejnosti a to jak z oblasti odborné, tak z řad studentů. 

Bossard Digitálni výroba 2019_1      

Digitální výroba 2019

Více než dvě stovky účastníků si ve dnech od 14. do 16. května našlo cestu do brněnského Hotelu Avanti na konferenci Digitální výroba 2019.

Letos celkem třídenní konference se opět zaměřila na novinky a trendy v souladu s chytrou výrobou 4.0. Hlavním cílem konferenčního setkání bylo směřovat ke konkrétním možnostem řešení a na případových studiích avizovat, jaká opatření lze ve výrobních firmách sledovat nebo aplikovat. Nechyběli praktické ukázky využitelnosti dostupných technologií, a to nejen v automotive segmentu, který je s moderní logistikou spojován nejčastěji, ale i z prostředí výrobních závodů ostatních odvětví. Jednoznačným trendem současné logistiky je přechod od automatizace k autonomizaci.

Bossard CZ na této konferenci představil svůj plně automatický logistický systém SmartBin, který propojuje výrobu s dodavatelským řetězcem. Na názorné ukázce bylo předvedeno, jakým způsobem boxy s integrovanými váhovými senzory fungují, monitorují stavy zásob a automaticky objednávají materiál ve výrobě. Dále bylo prezentováno řešení pro účely interní logistiky s názvem Last Mile Management, který plně podporuje interní zásobování formou "milk run/water spider".

 

Bossard Digitálni výroba 2019_1   Bossard Digitalni vyroba 2019_2   Bossard Digitalni vyroba 2019_3

Fórum LOG IN 2019 v Bratislavě

Již po třinácté se na Slovensku v Bratislavě konala tradiční největší logistická akce LOG-IN, zaměřená na inovace v logistice.

Úvodní řeč opět zahájil známý kouč a motivátor, na téma blahobyt a jestli je vlastně možné být v dnešní době šťastný. Další přednášky obsáhla témata jako: využití umělé inteligence v logistice, automatizace skladů a logistických procesů a panelová diskuse týkající se problematiky Last Mile Managementu a udržitelnosti. Z diskuse jednoznačně vyplynulo, že největším trendem dnešní doby je e-commerce a e-shopy, které se snaží co nejvíce přiblížit zákazníkům a splnit jejich požadavky v co nejkratším čase.

Následovala speed-datingová setkání v rámci sekce BizLOG – jedná se o tradiční, rychlé a řízení setkání mezi poskytovateli a uživateli logistických služeb.

Další část programu představovaly neméně zajímavé případové studie na témata: Od automatizace expedování až po efektivní zákaznický servis, Digitální dvojče při digitalizaci a automatizaci materiálových toků a logistických procesů, doplněné implementačními příklady z praxe.

Bossard CZ představil plně automatickou váhovou technologii SmartBin a službu SCS, která konsoliduje libovolný počet dodavatelů do jednoho systému a zeštíhluje tak logistické procesy ve výrobě.

Poslední prezentace byla věnována Logistice 4.0 v oblasti cestovní dopravy a telematice.

Celou akci uzavřel slavnostní galavečer ve francouzském stylu, s připravenou ochutnávkou koňaků, mešních nápojů a vín, na kterém byli vyhlášeni výherci nejlepších inovací v logistice. 

 
Bossard LOGIN 2019_1      Bossard LOGIN 2019_3   

Zóna Logistika 2019

4. ročník konference odborného magazínu „Logistika“ o nejnovějších trendech externí a interní logistiky s podtitulem „Město, Technologie, Člověk“, se konal minulý měsíc v Praze.
Svůj program představila řada odborníků významných společností. Témata řečníků byla opravdu různorodá, od technologií z oblasti využití blockchain (technologie známé z oblasti kryptoměn), napříč vesmírnými technologiemi, aplikovatelnými do „pozemské logistiky“, až po představení našich systémů SmartBin a SmartLabel, doplněné příklady jejich využití v průmyslových firmách.
Jedno z hlavních témat se zaobíralo řešením city logistiky – tato koncepce by měla mimo jiné zavést konsolidační centrum a omezit individuální osobní dopravu. Také by se měla postarat o to, aby se kvůli sdružování a výdeji zásilek zachovaly v širším centru průmyslové prostory, které se postupně přeměňují na rezidenční areály.
Závěrem konference proběhlo vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší oborové inovace roku 2018.

 

Zona Logistika 2019_3   Zona Logistika 2019_5   Zona Logistika 2019_4

Bossard Česká Republika se účastnil Fóra LOG IN 2018 v Praze

Celodenní program tvořený případovými studiemi, inovacemi a panelovými diskusemi na aktuální témata 
ze světa logistiky i ekonomiky. A také premiérový Galavečer logistické inovace včetně udílení cen 
za nejlepší inovační počiny. Jubilejního 15. ročníku fóra LOG-IN se v říjnu v Kongresovém centru ČNB
v Praze zúčastnilo více než 220 logistických odborníků a manažerů.

Úvodní inspirativní řeč na téma "Firemní struktura vstřícná inovacím", zazněla od zástupce společnosti Google.
Následovala velmi podnětná a zájem vzbuzující řeč na téma "Vertikální full-stack umělé inteligence, 
zaměřená na praktické důsledky rozvoje umělé inteligence, stejně jako aktuální podnikání a způsob, 
jímž lidé vytvářejí hodnoty.

Bossard Česká Republika zde představil inteligentní systém řízení toku materiálu, který se uplatňuje 
pro účely interní logistiky, nazvaný Last Mile Managememt.

Součástí fóra byl také "speed-datingový" systém obchodních schůzek BizLOG, který umožňuje efektivně získat
nové kontakty a informace různých společností a nadále tak rozvinout obchodní spolupráci.

Dopolední program fóra završila panelová diskuse zaměřená na trendy v oblasti industriálního developmentu.

Na závěr byly uděleny ceny za nejlepší logistické inovace roku.

 

      

      

 

 

Pro větší pohodlí uživatelů na našem webu používáme cookies. Souhlas s jejich používáním vyjádříte tím, že budete používat tento web nebo kliknete na tlačítko "OK". Další informace najdete vustanoveních o ochraně osobních údajů.