Jürgen Eixler, Hlavní projektant, Bossard Švýcarsko
  

"Vyšší produktivita vede ke spokojenosti zákazníků 

Výrobní produktivita je ovlivněna četnými faktory – a jedním z nejdůležitějších je nízká poruchovost. Odstraňování závad stojí jak peníze, tak drahocenný čas. A to může dosvědčit jeden z našich zákazníků, který vyrábí silové a napěťové transformátory. Tento zákazník měl nemalé problémy s nerezovými šrouby v hliníkových tělesech při finální montáži velkých napěťových konvertorů. Tento problém vyžadoval drahou a časově náročnou opravu tělesa. V některých případech nebyla oprava dokonce ani možná a těleso muselo být vyřazeno.  

Tři problémy s jasným řešením
A tak se vedoucí výroby začal zamýšlet, jak tuto situaci změnit. Spojil se s konstruktéry fy Bossard. Evidentním řešením bylo mazání šroubů, avšak v tomto případě se vyskytly tři zásadní problémy. Prvním z nich bylo více času, nezbytného pro tento krok, který by následně negativně ovlivnil produktivitu. Druhým byla možnost usazování oleje, které by mohlo způsobit netěsnosti tělesa. A třetí spočíval v tom, že mazání je poněkud nejasně definovanou činností, kterou každý montér provádí trochu jinak. 

Navrhli jsme tedy povlakování šroubů prostřednictvím našeho speciálního suchého maziva s tribologickými vlastnostmi. Suché mazivo snižuje podobně jako konvenční mazivo koeficient tření a tím je utahovací moment nižší. Aby byla zajištěna maximální spolehlivost procesu, provedli jsme analýzu působení a koeficientů tření ve zkušební laboratoři by Bossard. A současně s tím začal náš zákazník s ověřovacími testy použitých šroubů se suchým mazivem. 

Osvědčené řešení povlaku s integrovaným suchým mazivem
Přípravné práce proběhly úspěšně, žádné závady nebyly u tohoto Bossard povlaku při předání do výroby patrné. Výsledky byly ohromující, jelikož počet oprav těles v důsledku upínacích problémů při finální montáži klesl na nulu. Pokud zvážíme, že tyto opravy trvaly více než polovinu dne, potom řešení prostřednictvím šroubů se suchým Bossard povlakem zvýšilo produktivitu o fantastických 20 %. A to ještě není všechno, protože koncoví zákazníci musí občas povolovat a dotahovat šrouby, potom i oni mají problémy s jejich případným zadíráním. Reklamace a nákladné opravy jsou pak jejich důsledkem. Avšak i tyto problémy mohou být již minulostí, pokud se začnou používat šrouby povrchově upravené suchým Bossard povlakem.

Ref. BOS-AE-EL-01414 

Pro větší pohodlí uživatelů na našem webu používáme cookies. Souhlas s jejich používáním vyjádříte tím, že budete používat tento web nebo kliknete na tlačítko "OK". Další informace najdete v ustanoveních o ochraně osobních údajů.