Rolf Meier, Vedoucí zásobování a logistiky, Griesser AG, Švýcarsko
  

"Bez jakéhokoli úsilí plus 100 procentní dostupnost"

Když jsem před dvaceti lety nastoupil do fy Griesser AG, disponovali jsme dvanácti různými dodavateli pro naše C díly. Proces objednávání a nakupování tak byl velice časově náročný. Strávili jsme tím spoustu času, který nebyl adekvátní objemu nákupů.  

Dodávky na místo použití

V roce  1997 jsme zahájili spolupráci s firmou Bossard. Prohlédli si náš výrobní závod a poradili nám, abychom se přeorientovali na dvouboxový systém (2bin system), který se zakládá na dvou boxech, v nichž se nacházejí identické C díly, které jsou organizované pomocí regálového uspořádání; jeden box je umístěn přímo za prvním. Když se první box vyprázdní, fa Bossard si ho převezme a doplní ho v době, kdy se již používá druhý box. To představuje velice jednoduchý systém, přesto však v rámci 1 000 různých položek a pěti výrobních pracovišť, výrazně přispěl ke zvýšení naší efektivity. Nyní máme v naší výrobě pět stanic s C díly, které fa Bossard neustále týden co týden doplňuje. To nám umožnilo dosáhnout 100 procentní dostupnosti C dílů s bez jakéhokoli úsilí. Mluvit o žádném úsilí není až tak docela přesné – jednou za měsíc musíme zaplatit fakturu. 

Potenciál pro optimalizaci díky úzké spolupráci
Společnost Bossard považuje proaktivní přístup za zvláště přínosný. Tak například: pan Kaiser, který se velice zblízka seznámil s našimi výrobními činnostmi, objevil zcela nové pole pro potenciální optimalizaci: inovativní nýtovací systém dodávaný společností Bossard. Rozpoznal příležitost pro zlepšení nýtování u našich horizontálních žaluzií Metalunic a Grinotex. Následně jsme odzkoušeli rychlo-nýtovací systém Bossard  Speed Rivet System. A výsledkem toho byla setrvalá vysoká kvalita nýtování a snížení manipulační doby, které měly pozitivní dopad na průběžné montážní časy.  

Dnes je pojem “Bossard” už zcela běžný. Tak například, potřebujeme-li C díly nebo logistické řešení, obracíme se nejprve na firmu Bossard, jako na našeho prvotřídního partnera.

Ref. BOS-CL-FM-00914 

Pro větší pohodlí uživatelů na našem webu používáme cookies. Souhlas s jejich používáním vyjádříte tím, že budete používat tento web nebo kliknete na tlačítko "OK". Další informace najdete vustanoveních o ochraně osobních údajů.