Skupina EJOT má hlavní sídlo v Německu a působí ve stavebnictví, strojírenství, automobilovém a elektro průmyslu. Díky inovativním spojovacím dílům pracuje EJOT s těmi nejmodernějšími technologiemi v oblasti aplikace PT® šroubů, které se podílí na bezpočtu kvalitních aplikací po celém světě. PT® šrouby jsou charakteristické svým 30° vrcholovým úhlem závitu, výrazně redukuje radiální síly ve spojích, zvětšuje hloubku zašroubování, snižuje utahovací moment a zlepšuje tok materiálu díky větší délce zašroubování. Po několik desetiletí představují tyto šrouby jakýsi „etalon“ v oblasti spolehlivé přímé montáže do termoplastů. Možnosti použití tohoto typu šroubů zasahují do všech oblastí a odvětví průmyslu.

Vlastnosti:

  • Geometrie PT® šroubů poskytuje dobrou samojistící funkci závitu a vytváří tak vyvážený poměr zatížení mezi plastem a ocelí
  • Optimální tok materiálu při řezání závitů zvyšuje únosnost spoje a nejlepší možnou odolnost vůči relaxaci materiálu při optimální konstrukci úchytu („komínku“)
  • Šrouby usnadňují konstrukci tenkostěnných struktur, které přináší úspory materiálu a zkrácení výrobního cyklu plastů vyráběných vstřikováním

Pro větší pohodlí uživatelů na našem webu používáme cookies. Souhlas s jejich používáním vyjádříte tím, že budete používat tento web nebo kliknete na tlačítko "OK". Další informace najdete v ustanoveních o ochraně osobních údajů.