S jakým druhem problému v oblasti spojování jste se setkali? Najděte správné řešení zde
S jakým druhem problému v oblasti spojování jste se setkali? Najděte správné řešení zde
Musíte upevnit speciální, obtížně zpracovatelný materiál a hledáte řešení, které bude fungovat i v nejnáročnějších podmínkách? Zde naleznete správné řešení: Spojovací součásti řady
ecosyn®-fix jsou určeny speciálně pro spoje v elektrických zařízeních, a to jak v malých tak i ve větších spotřebičích.
NORD-LOCK® - maximální bezpečnost svorníkových spojů.
TufLok® - systém pro zajišťování a utěsňování spojení provedených pomocí upevňovacích součástí.
Široký sortiment vysoce kvalitních nýtů pro rychlou montáž:
Rychlostní nýtování Bossard - poloautomatický spojovací systém.
Standardní nýty - ruční nebo automatické montážní systémy pro vytváření bezpečných spojů.
Používáte-li spojovací součásti, které jsou vystaveny obzvláště nepříznivým okolním vlivům, speciální druhy povrchové úpravy poskytnou správnou ochranu: Systémové řešení
ecosyn®-lubric představuje tribologickou suchou povrchovou úpravu v podobě neelektrolyticky nanášené tenké povrchové vrstvu s integrovanými mazacími vlastnostmi a dodatečnou ochranou proti korozi.
Speciální řešení pro upevňování kabelů všech druhů:
Panduit® - výrobky pro upevňování a ukládání rozváděcích a komunikačních kabelů.
Rozpěrné spojovací prvky (sloupky) - výrobky, které jsou vhodné zejména pro sestavování desek s plošnými spoji.
Potřebujete spojovat plastové prvky? Zde naleznete správné řešení: Spojovací součásti řady
ecosyn®-plast – speciální geometrie závitů umožňuje bezpečné a snadné šroubování přímo do prvků z termoplastů.
Delta PT - součásti pro přímé spojování plastů.
Pomocí hadicových spon lze snadno vytvářet pevně utažená, nepropustná spojení:
MIKALOR - hadicové spony se šnekovým stahovacím mechanismem.
Je-li třeba spojovat jakýkoli druh plechů z hliníku, chromových ocelí a jiných kovů, jsou správnou volbou tyto spojovací součásti: Samořezné šrouby
ecosyn®-drill, které jsou vhodné pro použití v konstrukcích sestávajících z hliníkových a pozinkovaných ocelových plechů. Samořezné šrouby
ecosyn®-MRX, které jsou vhodné pro plechy z hliníku i z konstrukčních a nerezavějících ocelí. Samořezné šrouby
EJOT SHEETtracs® pro bezpečné spojování tenkých plechů s předem vytvořenými vodicími otvory.
Spojovací materiál bigHead nabízí jednoduché a bezpečné řešení pro designéry a výrobce, kteří používají kompozitní materiály.
Od drobných změn v konstrukci až po základní konstrukční prvky z lehkých materiálů: řešení bigHead si našlo svoje místo na trhu.
Metal plates, PC boards or plastic pieces must be connected securely. PEM® self-clinching fasteners give high-performance, are easy to install and save time and expense.