Šrouby pro bezpečné spojování tenkých plechů s předem vytvořenými vodicími otvory

EJOTŘada EJOT SHEETtracs® zahrnuje závitořezné šrouby určené k bezpečnému spojování tenkých plechů opatřených předem vytvořenými vodicími otvory. Zmenšený úhel profilu o velikosti 45° umožňuje vytváření stabilnějšího vnitřního závitu ve srovnání s běžnými závity s úhlem profilu o velikosti 60°. Tato charakteristická vlastnost zvyšuje mezní moment, při kterém dochází ke stržení závitu, a umožňuje bezpečnou montáž tenkých plechů.

Charakteristické vlastnosti a výhody:

  • Vysoká pevnost spoje
  • Vysoká odolnost proti vibracím
  • Jednoduchá a bezpečná montáž díky dobré souososti a nízkému montážnímu momentu
  • Vysoký mezní moment, při kterém dochází ke stržení robustního vnitřního závitu
  • Slučitelnost s metrickou soustavou