Popis
Informativní normy
- Pro trhací nýty a zajišťovací šrouby Ø: 4,8-6,4
- Hmotnost: 2,5 kg včetně baterie 5,0 Ah
- Zdvih nástroje: 30 mm
- Tažná síla: nastavitelná do 20 kN
- Doba nabíjení: cca 45 minut
- Instalace na nabití: cca 1500-2500 6,4 nýtů nebo 500-1000 pojistných šroubů
- Akumulátorový nástroj s elektronicky nastavitelnou kontrolou tažné síly
- Vysoký tažná síla (nastavitelná) a dlouhá délka zdvihu pro maximální všestrannost
- Schopnost instalovat celou řadu konstrukčních a nekonstrukčních nýtů Huck (až 6,4 mm) a zajišťovacích šroubů (až 6,4 BobTail® / MagnaGrip®)
- Kompatibilní s tažnými hlavami Huck a 18 V bateriemi Makita
Bezpečnostní pokyny
UN číslo
UN-3481 LITHIUM-ION BATERIE OBSAŽENÉ V ZAŘÍZENÍ nebo LITHIUM-ION BATERIE BALENÉ SE ZAŘÍZENÍM (včetně lithium-ion polymerních baterií)
Obsah sady
1 Akumulátorová nýtovací pistole
2 Baterie Li-Ion 18 V / 5,0 Ah
1 Nabíječka
1 Kufr