DEWALT® DCF403-B-EU - Akumulátorový nýtovací nástroj v T STAK™-kitbox, základní nářadí bez baterie / bez nabíječky

BN 53356
Obrázek produktu DEWALT® DCF403-B-EU - Akumulátorový nýtovací nástroj v T STAK™-kitbox, základní nářadí bez baterie / bez nabíječky
  1. Obrázek produktu DEWALT® DCF403-B-EU - Akumulátorový nýtovací nástroj v T STAK™-kitbox, základní nářadí bez baterie / bez nabíječky
  2. Technický výkres s rozměry DEWALT® DCF403-B-EU - Akumulátorový nýtovací nástroj v T STAK™-kitbox, základní nářadí bez baterie / bez nabíječky
Overlay

1

/2
Obrázek produktu DEWALT® DCF403-B-EU - Akumulátorový nýtovací nástroj v T STAK™-kitbox, základní nářadí bez baterie / bez nabíječky
  • Obrázek produktu DEWALT® DCF403-B-EU - Akumulátorový nýtovací nástroj v T STAK™-kitbox, základní nářadí bez baterie / bez nabíječky
  • Technický výkres s rozměry DEWALT® DCF403-B-EU - Akumulátorový nýtovací nástroj v T STAK™-kitbox, základní nářadí bez baterie / bez nabíječky

DEWALT® DCF403-B-EU - Akumulátorový nýtovací nástroj v T STAK™-kitbox, základní nářadí bez baterie / bez nabíječky

BN 53356
Produktová řada
DCF403-B-EU
Značka
DEWALT®
Materiál
Vícenásobné materiály
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Pro standardní nýty - Ø: 2,4-4,8
  • Hmotnost: 1,6 kg (pouze nýtovací nástroj)
  • Délka zdvihu: 25 mm
  • Motor: 18 V, bezkartáčový
  • Tažná síla: max. 10 kN
  • Počet nýtů za minutu: 43
  • Počet nýtů na jedno nabití baterie: až 800 (Ø4,8) při použití baterie 2,0 Ah
  • Doporučené nýty: POP® a AVDEL® slepé nýty
  • Maximalizujte produktivitu na místě montáže díky výměně náustku bez použití nářadí a integrované možnosti uložení náustku
  • Snadné použití díky rychlé instalaci posuvné baterie, LED světlo pro jasnou viditelnost aplikace, ergonomická měkká rukojeť. Integrovaný sběrač nýtovacích trnů zajišťuje uložení volných trnů během provozu nářadí
  • Akumulátory DeWalt 18V XR® jsou kompatibilní s více než 250 nástroji na trhu
  • Toto nýtovací bateriové nářadí zvyšuje mobilitu a přenosnost obsluhy, která se může snadno pohybovat po aplikacích bez omezení a nebezpečí plynoucích z vedení stlačeného vzduchu

Informace o produktu, návod k obsluze/bezpečnostní list, schválení: www.stanleyengineeredfastening.com

Dodatečné informace

Kompatibilní s baterií DeWalt DCB183 (18 V / 2,0 Ah XR Li-Ion) a nabíječkou DeWalt DCB1104 - není součástí dodávky.

Bezpečnostní pokyny

Doprava a skladováníe

Správná manipulace, přeprava a používání produktů napájených baterií vyžaduje znalost platných zákonů.

Další poznámky o zbytkových rizicích naleznete na naší webové stránce: Návody k použití

Zvláštní pozornost je třeba věnovat bezpečnostním opatřením a varováním uvedeným na obalu nebo pokynům, které naleznete v návodu k použití / bezpečnostním listu.

Přepravy se obecně uskutečňují podle ADR 3.3 v souladu s podmínkami zvláštního předpisu 188. Manipulace je uvedena v dodacím dokladu. Manipulace se provádí podle dodacího listu.

Obsah sady

1 Akumulátorový nýtovací nástroj DCF403, bez akumulátoru

1 T STAK™-kitbox

1 Kus nosu, každý: ø2,4/ø3,2/ø4/ø4,8

1 Návod k použití

Varianty