DEWALT® DCF414-2PS-QW - Akumulátorový nýtovací nástroj v T STAK™-kitboxu, plně vybavený

BN 53357
Obrázek produktu DEWALT® DCF414-2PS-QW - Akumulátorový nýtovací nástroj v T STAK™-kitboxu, plně vybavený
  1. Obrázek produktu DEWALT® DCF414-2PS-QW - Akumulátorový nýtovací nástroj v T STAK™-kitboxu, plně vybavený
  2. Technický výkres s rozměry DEWALT® DCF414-2PS-QW - Akumulátorový nýtovací nástroj v T STAK™-kitboxu, plně vybavený
Overlay

1

/2
Obrázek produktu DEWALT® DCF414-2PS-QW - Akumulátorový nýtovací nástroj v T STAK™-kitboxu, plně vybavený
  • Obrázek produktu DEWALT® DCF414-2PS-QW - Akumulátorový nýtovací nástroj v T STAK™-kitboxu, plně vybavený
  • Technický výkres s rozměry DEWALT® DCF414-2PS-QW - Akumulátorový nýtovací nástroj v T STAK™-kitboxu, plně vybavený

DEWALT® DCF414-2PS-QW - Akumulátorový nýtovací nástroj v T STAK™-kitboxu, plně vybavený

BN 53357
Produktová řada
DCF414-2PS-QW
Značka
DEWALT®
Materiál
Vícenásobné materiály
Číslo OSN
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Pro standardní nýty-Ø: 4,8-6,4
  • Hmotnost: 1,6 kg (pouze nýtovací nástroj)
  • Délka zdvihu: 30 mm
  • Motor: 18 V, bezkartáčový
  • Tažná síla: max. 20 kN
  • Počet nýtů za minutu: 38
  • Počet nýtů na jedno nabití baterie: až 300 (Ø6,4) při použití baterie 1,7 Ah
  • Evropská zástrčka
  • Doporučené nýty: POP® a AVDEL® slepé nýty
  • Maximalizujte produktivitu na místě montáže díky výměně náustku bez použití nářadí a integrované možnosti uložení náustku
  • Snadné použití díky rychlé instalaci posuvné baterie, LED světlo pro jasnou viditelnost aplikace, ergonomická měkká rukojeť. Integrovaný sběrač nýtovacích trnů zajišťuje uložení volných trnů během provozu nářadí
  • Akumulátory DeWalt 18V XR® jsou kompatibilní s více než 250 nástroji na trhu
  • Toto nýtovací bateriové nářadí zvyšuje mobilitu a přenosnost obsluhy, která se může snadno pohybovat po aplikacích bez omezení a nebezpečí plynoucích z vedení stlačeného vzduchu

Informace o produktu, návod k obsluze/bezpečnostní list, schválení: www.stanleyengineeredfastening.com

Bezpečnostní pokyny

UN číslo

UN-3481 LITHIUM-ION BATERIE OBSAŽENÉ V ZAŘÍZENÍ nebo LITHIUM-ION BATERIE BALENÉ SE ZAŘÍZENÍM (včetně lithium-ion polymerních baterií)

Doprava a skladováníe

Správná manipulace, přeprava a používání produktů napájených baterií vyžaduje znalost platných zákonů.

Další poznámky o zbytkových rizicích naleznete na naší webové stránce: Návody k použití

Zvláštní pozornost je třeba věnovat bezpečnostním opatřením a varováním uvedeným na obalu nebo pokynům, které naleznete v návodu k použití / bezpečnostním listu.

Přepravy se obecně uskutečňují podle ADR 3.3 v souladu s podmínkami zvláštního předpisu 188. Manipulace je uvedena v dodacím dokladu. Manipulace se provádí podle dodacího listu.

Obsah sady

1 Akumulátorový nýtovací nástroj DCF414

2 Lithium-iontová baterie DeWalt DCBP034 POWERSTACK 18 V / 1,7 Ah XR

1 Nabíječka DeWalt DCB1104 pro 18 V Li-Ion baterie, 230 V

1 T STAK™-kitbox

1 Kus nosu, každý: ø4,8/ø6/ø6,4

1 Návod k použití

Varianty