Klauke® EKWF 120ML - Akumulátorový hydraulický lisovací nástroj s bateriovým systémem lisovací rozsah 6-120 mm²

BN 27771
Obrázek produktu Klauke® EKWF 120ML - Akumulátorový hydraulický lisovací nástroj s bateriovým systémem lisovací rozsah 6-120 mm²
  1. Obrázek produktu Klauke® EKWF 120ML - Akumulátorový hydraulický lisovací nástroj s bateriovým systémem lisovací rozsah 6-120 mm²
Overlay
Obrázek produktu Klauke® EKWF 120ML - Akumulátorový hydraulický lisovací nástroj s bateriovým systémem lisovací rozsah 6-120 mm²

Klauke® EKWF 120ML - Akumulátorový hydraulický lisovací nástroj s bateriovým systémem lisovací rozsah 6-120 mm²

BN 27771
Značka
Klauke®
Produktová řada
EKWF 120ML
Materiál
Vícenásobné materiály
Číslo OSN
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Lisovací síla 10 / 40 kN
  • Zdvih / šířka otevření 19 mm
  • Doba lisování 1 s až 5 s (v závislosti na průřezu)
  • Napětí baterie 10,8 V
  • Kapacita baterie 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
  • Doba nabíjení ca. 45 min.
  • Teplota prostředí -10 °C ... +40 °C
  • Inovativní čtvercové (hřebínkové) lisování – není nutná výměna lisovacích čelistí
  • Pouze jedno lisování nutné (až do délky dutinky 32 mm)
  • Uzavřená hlava
  • Jednoduché a bezpečné: koncepce jednotlačítkového ovládání pro ovládání všech funkcí
  • Pohodlné a bezpečné ovládání jednou rukou díky ergonomickému dvoukomponentnímu plastovému tělu se soft‑vložkou
  • Práce bez únavy díky nízké hmotnosti
  • Jednoduché a bezpečné: automatické zatažení po dokončení operace
  • Manuální doraz zpětného chodu (MRS) pro řízení pozice při vícenásobném lisování
  • Indikace údržby pomocí LEDv
  • Vhodné pro dutinky, izolované dutinky, dvojité dutinky

Informace o produktu, návod k obsluze/bezpečnostní list, schválení: www.klauke.com

Bezpečnostní pokyny

UN číslo

UN-3481 LITHIUM-ION BATERIE OBSAŽENÉ V ZAŘÍZENÍ nebo LITHIUM-ION BATERIE BALENÉ SE ZAŘÍZENÍM (včetně lithium-ion polymerních baterií)

Doprava a skladováníe

Správná manipulace, přeprava a používání výrobků napájených bateriemi vyžaduje znalost platných zákonů.

Další poznámky o zbytkových rizicích naleznete na naší webové stránce: Návody k použití

Zvláštní pozornost je třeba věnovat bezpečnostním opatřením a varováním uvedeným na obalu nebo pokynům, které naleznete v návodu k použití / bezpečnostním listu.

Přepravy se obecně uskutečňují podle ADR 3.3 v souladu s podmínkami zvláštního předpisu 188. Manipulace je uvedena v dodacím dokladu. Manipulace se provádí podle dodacího listu.

Obsah sady

1 Akumulátorový hydraulický lisovací nástroj

1 Baterie RAML1225 10,8 V / 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)

1 Nabíječka LGML1 pro 10,8 V Li-Ion baterie, 230 V

1 Plastový kufr KKML

1 Návod k použití

Varianty

Vhodné pro toto