Klauke® EK 60VP/FTCFM - Akumulátorový hydraulický lisovací nástroj s bateriovým systémem Makita lisovací rozsah 16-300 mm²

BN 27773
Obrázek produktu Klauke® EK 60VP/FTCFM - Akumulátorový hydraulický lisovací nástroj s bateriovým systémem Makita lisovací rozsah 16-300 mm²
  1. Obrázek produktu Klauke® EK 60VP/FTCFM - Akumulátorový hydraulický lisovací nástroj s bateriovým systémem Makita lisovací rozsah 16-300 mm²
Overlay
Obrázek produktu Klauke® EK 60VP/FTCFM - Akumulátorový hydraulický lisovací nástroj s bateriovým systémem Makita lisovací rozsah 16-300 mm²

Klauke® EK 60VP/FTCFM - Akumulátorový hydraulický lisovací nástroj s bateriovým systémem Makita lisovací rozsah 16-300 mm²

BN 27773
Značka
Klauke®
Produktová řada
EK 60VP/FTCFM
Materiál
Vícenásobné materiály
Číslo OSN
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Lisovací síla 55 kN
  • Lisovací cyklus 3 s až 6 s (v závislosti na lisovaném průřezu)
  • Počet lisování cca 300 při 150 mm² Cu
  • Napětí baterie 18 V
  • Kapacita baterie 4,0 Ah, Li-Ion (72 Wh)
  • Doba nabíjení ca. 36 min.
  • Teplota prostředí -10 °C ... +40 °C
  • Všechna data mohou být snadno načtena pomocí Bluetooth
  • Čtyřbodové důlkové lisování s patentovaným centrovacím systémem, nejsou nutné žádné lisovací čelisti
  • Uzavřená hlava s čepovou západkou, otočná, výklopného typu
  • Zajištění kvality pomocí optických a akustických signálů v případě chyby
  • Jednoduché a bezpečné: koncepce jednotlačítkového ovládání pro ovládání všech funkcí
  • Práce bez únavy díky nízké hmotnosti
  • LED pro osvětlení pracovního prostoru
  • 2-stupňová hydraulika s rychlým pohybem vpřed a silovým zdvihem
  • Jednoduché a bezpečné: automatické zatažení po dokončení operace
  • Automatický zpětný doraz (ARS) pro ovládání polohy vícenásobným slisováním
  • Vždy připraven k použití díky stavu nabití a servisnímu displeji
  • Všechna nástrojová data zobrazena díky displeji a aplikaci i-press®
  • Vhodné pro lisování trubkových kabelových ok a spojek „standardní provedení“ a pro jemně a velmi jemně laněné vodiče až do 300 mm²

Informace o produktu, návod k obsluze/bezpečnostní list, schválení: www.klauke.com

Bezpečnostní pokyny

UN číslo

UN-3481 LITHIUM-ION BATERIE OBSAŽENÉ V ZAŘÍZENÍ nebo LITHIUM-ION BATERIE BALENÉ SE ZAŘÍZENÍM (včetně lithium-ion polymerních baterií)

Doprava a skladováníe

Správná manipulace, přeprava a používání výrobků napájených bateriemi vyžaduje znalost platných zákonů.

Další poznámky o zbytkových rizicích naleznete na naší webové stránce: Návody k použití

Zvláštní pozornost je třeba věnovat bezpečnostním opatřením a varováním uvedeným na obalu nebo pokynům, které naleznete v návodu k použití / bezpečnostním listu.

Přepravy se obecně uskutečňují podle ADR 3.3 v souladu s podmínkami zvláštního předpisu 188. Manipulace je uvedena v dodacím dokladu. Manipulace se provádí podle dodacího listu.

Obsah sady

1 Akumulátorový hydraulický univerzální nástroj

1 Baterie RAL40 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion (72 Wh)

1 Nabíječka LGL1 pro 18 V Li-Ion baterie, 230 V

1 Adaptér UA22 pro lisovací čelisti řady 22

1 Plastový kufr KK120NG

1 Návod k použití

Varianty