Klauke® EK 60UNVCFM - Akumulátorový hydraulický univerzální nástroj s bateriovým systémem Makita lisovací rozsah 6-300 mm²

BN 27774
Obrázek produktu Klauke® EK 60UNVCFM - Akumulátorový hydraulický univerzální nástroj s bateriovým systémem Makita lisovací rozsah 6-300 mm²
  1. Obrázek produktu Klauke® EK 60UNVCFM - Akumulátorový hydraulický univerzální nástroj s bateriovým systémem Makita lisovací rozsah 6-300 mm²
Overlay
Obrázek produktu Klauke® EK 60UNVCFM - Akumulátorový hydraulický univerzální nástroj s bateriovým systémem Makita lisovací rozsah 6-300 mm²

Klauke® EK 60UNVCFM - Akumulátorový hydraulický univerzální nástroj s bateriovým systémem Makita lisovací rozsah 6-300 mm²

BN 27774
Materiál
Vícenásobné materiály
Produktová řada
EK 60UNVCFM
Značka
Klauke®
Číslo OSN
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Lisovací síla 60 kN
  • Zdvih / šířka otevření 42 mm
  • Doba lisování 3 s až 5 s (v závislosti na průřezu)
  • Napětí baterie 18 V
  • Kapacita baterie 4,0 Ah, Li-Ion (72 Wh)
  • Doba nabíjení ca. 36 min.
  • Teplota prostředí -10 °C ... +40 °C
  • Střižná kapacita do Ø 64 mm kruhově; do 92 × 92 mm čtvercově
  • Jeden nástavec pro lisování, stříhání a děrování
  • Ideální pro montážní oblast, kde lze všechny běžné úkony provádět jedním nástrojem
  • Rychlá práce díky dvoustupňové hydraulice
  • Všechna nástrojová data zobrazena díky displeji a aplikaci i-press®
  • Všechna data mohou být snadno načtena pomocí Bluetooth
  • Univerzální hlava výklopného typu, otočná
  • Jednoduché a bezpečné: koncepce jednotlačítkového ovládání pro ovládání všech funkcí
  • Práce bez únavy díky nízké hmotnosti
  • LED pro osvětlení pracovního prostoru
  • 2-stupňová hydraulika s rychlým pohybem vpřed a silovým zdvihem
  • Jednoduché a bezpečné: Automatický návrat po dokončení pracovního cyklu (lisování nebo stříhání)
  • Vždy připraven k použití díky stavu nabití a servisnímu displeji

Informace o produktu, návod k obsluze/bezpečnostní list, schválení: www.klauke.com

Bezpečnostní pokyny

UN číslo

UN-3481 LITHIUM-ION BATERIE OBSAŽENÉ V ZAŘÍZENÍ nebo LITHIUM-ION BATERIE BALENÉ SE ZAŘÍZENÍM (včetně lithium-ion polymerních baterií)

Doprava a skladováníe

Správná manipulace, přeprava a používání výrobků napájených bateriemi vyžaduje znalost platných zákonů.

Další poznámky o zbytkových rizicích naleznete na naší webové stránce: Návody k použití

Zvláštní pozornost je třeba věnovat bezpečnostním opatřením a varováním uvedeným na obalu nebo pokynům, které naleznete v návodu k použití / bezpečnostním listu.

Přepravy se obecně uskutečňují podle ADR 3.3 v souladu s podmínkami zvláštního předpisu 188. Manipulace je uvedena v dodacím dokladu. Manipulace se provádí podle dodacího listu.

Obsah sady

1 Akumulátorový hydraulický univerzální nástroj

1 Baterie RAL40 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion (72 Wh)

1 Nabíječka LGL1 pro 18 V Li-Ion baterie, 230 V

1 Adaptér UA22 pro lisovací čelisti řady 22

1 Plastový kufr KK120UNVNG

1 Návod k použití

Varianty

Vhodné pro toto