Klauke® ESM 50CFB - Akumulátorový hydraulický řezací nástroj s bateriovým systémem Bosch rozsah střihu v max. Ø 50 mm

BN 27798
Obrázek produktu Klauke® ESM 50CFB - Akumulátorový hydraulický řezací nástroj s bateriovým systémem Bosch rozsah střihu v max. Ø 50 mm
  1. Obrázek produktu Klauke® ESM 50CFB - Akumulátorový hydraulický řezací nástroj s bateriovým systémem Bosch rozsah střihu v max. Ø 50 mm
Overlay
Obrázek produktu Klauke® ESM 50CFB - Akumulátorový hydraulický řezací nástroj s bateriovým systémem Bosch rozsah střihu v max. Ø 50 mm

Klauke® ESM 50CFB - Akumulátorový hydraulický řezací nástroj s bateriovým systémem Bosch rozsah střihu v max. Ø 50 mm

BN 27798
Materiál
Vícenásobné materiály
Produktová řada
ESM 50CFB
Značka
Klauke®
Číslo OSN
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Střižná síla 38 kN
  • Doba střihu 8 s až 10 s (v závislosti na tloušťce materiálu)
  • Napětí baterie 18 V
  • Kapacita baterie 2,0 Ah, Li-Ion (36 Wh)
  • Doba nabíjení ca. 15 min.
  • Teplota prostředí -10 °C ... +40 °C
  • Všechna data mohou být snadno načtena pomocí Bluetooth
  • Otevřená hlava, otočná
  • Úspora času při vícenásobných střihech díky inovativnímu otevíracímu mechanismu
  • Jednoduché a bezpečné: koncepce jednotlačítkového ovládání pro ovládání všech funkcí
  • Práce bez únavy díky nízké hmotnosti
  • LED pro osvětlení pracovního prostoru
  • 2-stupňová hydraulika s rychlým pohybem vpřed a silovým zdvihem
  • Jednoduché a bezpečné: automatické zatažení po dokončení operace
  • Manuální doraz zpětného chodu (MRS) pro efektivní práci
  • Vždy připraven k použití díky stavu nabití a servisnímu displeji
  • Vhodné pro jemně a velmi jemně laněné měděné kabely
  • Všechna nástrojová data zobrazena díky displeji a aplikaci i-press®

Informace o produktu, návod k obsluze/bezpečnostní list, schválení: www.klauke.com

Bezpečnostní pokyny

UN číslo

UN-3481 LITHIUM-ION BATERIE OBSAŽENÉ V ZAŘÍZENÍ nebo LITHIUM-ION BATERIE BALENÉ SE ZAŘÍZENÍM (včetně lithium-ion polymerních baterií)

Doprava a skladováníe

Správná manipulace, přeprava a používání výrobků napájených bateriemi vyžaduje znalost platných zákonů.

Další poznámky o zbytkových rizicích naleznete na naší webové stránce: Návody k použití

Zvláštní pozornost je třeba věnovat bezpečnostním opatřením a varováním uvedeným na obalu nebo pokynům, které naleznete v návodu k použití / bezpečnostním listu.

Přepravy se obecně uskutečňují podle ADR 3.3 v souladu s podmínkami zvláštního předpisu 188. Manipulace je uvedena v dodacím dokladu. Manipulace se provádí podle dodacího listu.

Obsah sady

1 Akumulátorový hydraulický řezací nástroj

1 Baterie RALB1EU 18 V / 2,0 Ah, Li‑Ion (36 Wh)

1 Nabíječka LGLB1EU pro 18 V Li‑Ion baterie, 230 V

1 Plastový kufr KKESGM45NG

1 Návod k použití

Varianty