FASTEKS® PRECISKO DRS - Přesné pojistné matice s radiálním šroubem, soustružené provedení

BN 38350
Obrázek produktu FASTEKS® PRECISKO DRS - Přesné pojistné matice s radiálním šroubem, soustružené provedení
  1. Obrázek produktu FASTEKS® PRECISKO DRS - Přesné pojistné matice s radiálním šroubem, soustružené provedení
  2. Technický výkres s rozměry FASTEKS® PRECISKO DRS - Přesné pojistné matice s radiálním šroubem, soustružené provedení
Overlay

1

/2
Obrázek produktu FASTEKS® PRECISKO DRS - Přesné pojistné matice s radiálním šroubem, soustružené provedení
  • Obrázek produktu FASTEKS® PRECISKO DRS - Přesné pojistné matice s radiálním šroubem, soustružené provedení
  • Technický výkres s rozměry FASTEKS® PRECISKO DRS - Přesné pojistné matice s radiálním šroubem, soustružené provedení

FASTEKS® PRECISKO DRS - Přesné pojistné matice s radiálním šroubem, soustružené provedení

BN 38350
Značka
FASTEKS®
Produktová řada
PRECISKO DRS
Materiál
Ocel
Třída pevnosti
Rm 800-950
Povrchová úprava
černěno

Popis

Informativní normy

  • Axiální odchylka: 0,01
  • Pevnost v tahu: Rm 800 – 950 N/mm2
  • Povrch závitu a pohledové části: bez povrchové úpravy, naolejováno

Varianty

CAD