bigHead® SF1/S32 - Upevňovací prvek s maticí se čtvercovou hlavou 32 x 32 mm otevřený

BN 26030
Obrázek produktu bigHead® SF1/S32 - Upevňovací prvek s maticí se čtvercovou hlavou 32 x 32 mm otevřený
  1. Obrázek produktu bigHead® SF1/S32 - Upevňovací prvek s maticí se čtvercovou hlavou 32 x 32 mm otevřený
  2. Technický výkres s rozměry bigHead® SF1/S32 - Upevňovací prvek s maticí se čtvercovou hlavou 32 x 32 mm otevřený
  3. Montážní ilustrace pro bigHead® SF1/S32 - Upevňovací prvek s maticí se čtvercovou hlavou 32 x 32 mm otevřený
Overlay

1

/3
Obrázek produktu bigHead® SF1/S32 - Upevňovací prvek s maticí se čtvercovou hlavou 32 x 32 mm otevřený
  • Obrázek produktu bigHead® SF1/S32 - Upevňovací prvek s maticí se čtvercovou hlavou 32 x 32 mm otevřený
  • Technický výkres s rozměry bigHead® SF1/S32 - Upevňovací prvek s maticí se čtvercovou hlavou 32 x 32 mm otevřený
  • Montážní ilustrace pro bigHead® SF1/S32 - Upevňovací prvek s maticí se čtvercovou hlavou 32 x 32 mm otevřený

bigHead® SF1/S32 - Upevňovací prvek s maticí se čtvercovou hlavou 32 x 32 mm otevřený

BN 26030
Provedení
otevřený
Tvar hlavy
Čtvercová
Značka
bigHead®
Produktová řada
SF1/S32
Materiál
Nerezová ocel
Typ materiálu
(AISI 316)

Popis

Informativní normy

Technické informace: Download (PDF)

Montáž

Varianty

CAD