J.Lanfranco ERM ZH/BT - Šestihranné samojistné matice drážkované, s otočnou, neztratitelnou podložkou

BN 38389
Overlay

1

/2

J.Lanfranco ERM ZH/BT - Šestihranné samojistné matice drážkované, s otočnou, neztratitelnou podložkou

BN 38389
Značka
J.Lanfranco
Produktová řada
ERM ZH/BT
Materiál
Nerezová ocel
Typ materiálu
A4
Třída pevnosti
80

Popis

Informativní normy

  • Rozsah teplot: -200°C ... + 400°C

Dodatečné informace

Vlastnosti a funkční zkouška dle ČSN EN ISO 2320 (DIN 267).

Montáž

Spojovací prvky z austenitických ocelí mají tendenci se při montáži (svařování za studena) zadírat. To lze omezit použitím vhodné mazací pasty na šrouby nebo použitím kluzného povlaku (pro větší množství; na vyžádání).

Varianty