J.Lanfranco ESL ZE/BT - Šestihranné samojistné matice s drážkami celokovové

BN 2062
Obrázek produktu J.Lanfranco ESL ZE/BT - Šestihranné samojistné matice s drážkami celokovové
  1. Obrázek produktu J.Lanfranco ESL ZE/BT - Šestihranné samojistné matice s drážkami celokovové
  2. Technický výkres s rozměry J.Lanfranco ESL ZE/BT - Šestihranné samojistné matice s drážkami celokovové
Overlay

1

/2
Obrázek produktu J.Lanfranco ESL ZE/BT - Šestihranné samojistné matice s drážkami celokovové
  • Obrázek produktu J.Lanfranco ESL ZE/BT - Šestihranné samojistné matice s drážkami celokovové
  • Technický výkres s rozměry J.Lanfranco ESL ZE/BT - Šestihranné samojistné matice s drážkami celokovové

J.Lanfranco ESL ZE/BT - Šestihranné samojistné matice s drážkami celokovové

BN 2062
Norma
NFE 25-411
Značka
J.Lanfranco
Produktová řada
ESL ZE/BT
Materiál
Nerezová ocel
Typ materiálu
A2
Třída pevnosti
70

Popis

Informativní normy

  • Rozsah teplot: -200°C to + 400°C

Dodatečné informace

Vlastnosti a funkční zkouška dle ČSN EN ISO 2320 (DIN 267).

Montáž

Spojovací prvky z austenitických ocelí mají tendenci se při montáži (svařování za studena) zadírat. To lze omezit použitím vhodné mazací pasty na šrouby nebo použitím kluzného povlaku (pro větší množství; na vyžádání).

Varianty