J.Lanfranco ESL ZH/BT - Šestihranné samojistné matice s drážkami celokovové

BN 38395
Obrázek produktu J.Lanfranco ESL ZH/BT - Šestihranné samojistné matice s drážkami celokovové
  1. Obrázek produktu J.Lanfranco ESL ZH/BT - Šestihranné samojistné matice s drážkami celokovové
  2. Technický výkres s rozměry J.Lanfranco ESL ZH/BT - Šestihranné samojistné matice s drážkami celokovové
Overlay

1

/2
Obrázek produktu J.Lanfranco ESL ZH/BT - Šestihranné samojistné matice s drážkami celokovové
  • Obrázek produktu J.Lanfranco ESL ZH/BT - Šestihranné samojistné matice s drážkami celokovové
  • Technický výkres s rozměry J.Lanfranco ESL ZH/BT - Šestihranné samojistné matice s drážkami celokovové

J.Lanfranco ESL ZH/BT - Šestihranné samojistné matice s drážkami celokovové

BN 38395
Norma
NFE 25-411
Značka
J.Lanfranco
Produktová řada
ESL ZH/BT
Materiál
Nerezová ocel
Typ materiálu
A4
Třída pevnosti
80

Popis

Informativní normy

  • Rozsah teplot: -200°C ... + 400°C

Dodatečné informace

Vlastnosti a funkční zkouška dle ČSN EN ISO 2320 (DIN 267).

Montáž

Spojovací prvky z austenitických ocelí mají tendenci se při montáži (svařování za studena) zadírat. To lze omezit použitím vhodné mazací pasty na šrouby nebo použitím kluzného povlaku (pro větší množství; na vyžádání).

Varianty