Vargal® - Šestihranné samojistné matice celokovové

BN 20125
Obrázek produktu Vargal® - Šestihranné samojistné matice celokovové
  1. Obrázek produktu Vargal® - Šestihranné samojistné matice celokovové
  2. Technický výkres s rozměry Vargal® - Šestihranné samojistné matice celokovové
Overlay

1

/2
Obrázek produktu Vargal® - Šestihranné samojistné matice celokovové
  • Obrázek produktu Vargal® - Šestihranné samojistné matice celokovové
  • Technický výkres s rozměry Vargal® - Šestihranné samojistné matice celokovové

Vargal® - Šestihranné samojistné matice celokovové

BN 20125
Značka
Vargal®
Materiál
Ocel
Třída pevnosti
~8
Povrchová úprava
pozinkováno modře

Popis

Informativní normy

  • Pružina: ocel nerezová

Montáž

The self-locking nuts are not suitable for the transmission of high assembly forces by impact wrenches. The load-bearing capacity of the nut corresponds to the assigned property class according to ISO898-2. The existing practical conditions may only allow reduced tightening torques. The manufacturer sets the guideline values for tightening torques at 80% of the corresponding table values according to VDI 2230.

Varianty

CAD