TOX Thermo Proof Plus - Montážní systém s Iso Spacer, závitovými tyčemi, sítkovými pouzdry, prodloužením, Aqua-Stop, šestihrannými šrouby

BN 51044
Overlay

1

/3

TOX Thermo Proof Plus - Montážní systém s Iso Spacer, závitovými tyčemi, sítkovými pouzdry, prodloužením, Aqua-Stop, šestihrannými šrouby

BN 51044
Typ materiálu
A4
Tvar pro utahování
Šestihran
Značka
TOX
Produktová řada
Thermo Proof Plus
Materiál
Nerezová ocel
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Schváleno stavebními úřady

Informace o produktu, schválení: www.tox.en/Information-facts

Montáž

Obsah sady

2 x Iso Spacer

2 x závitové tyče M16 A4

2 x šrouby s šestihrannou hlavou M10x40 A4

2 x šrouby s šestihrannou hlavou M12x40 A4

2 x síťové vložky 20x85

1 x prodloužení

1 x Aqua-Stop 80 ml

Varianty