Bossard SmartTool RTB-20-S - Programovatelná Aku nýtovací pistole na trhací nýty se snímačem síly, včetně Wi-Fi a čtečky čárových kódů

BN 56085
Overlay

1

/2

Bossard SmartTool RTB-20-S - Programovatelná Aku nýtovací pistole na trhací nýty se snímačem síly, včetně Wi-Fi a čtečky čárových kódů

BN 56085
Značka
Bossard SmartTool
Produktová řada
RTB-20-S
Materiál
Vícenásobné materiály

Popis

Informativní normy

  • Max. instalační síla 20 kN

  • Max. instalační zdvih 25 mm

  • Náústek 60 mm

  • OLED displeji

  • Programovatelný

  • Počitadlo trhacích nýtů

  • Wi-Fi a čtečky čárových kódů

  • Dokumentace procesu s křivkou síla/zdvih

  • Hmotnost: 1,7 kg

Obsah sady

18 V Aku nýtovací pistole na trhací nýty s kontrolou procesu, bez náústku, bez akumulátoru a bez nabíječky.

Varianty