Popis
Informativní normy
Max. instalační síla 20 kN
Max. instalační zdvih 25 mm
Náústek 60 mm
OLED displeji
Programovatelný
Počitadlo trhacích nýtů
Wi-Fi
Dokumentace procesu s křivkou síla/zdvih
Hmotnost: 1,7 kg
Obsah sady
18 V Aku nýtovací pistole na trhací nýty s kontrolou procesu, bez náústku, bez akumulátoru a bez nabíječky.