1. Home
  2. Produkty
  3. Funkční prvky
  4. Přístupová řešení
  5. Rychloupínací spojovací prvky
  6. Čtvrtinové uzávěry
  7. Camloc® 2700

Camloc® 2700 - Čepy uzávěru zápustná hlava s drážkou

BN 34028
Obrázek produktu Camloc® 2700 - Čepy uzávěru zápustná hlava s drážkou
  1. Obrázek produktu Camloc® 2700 - Čepy uzávěru zápustná hlava s drážkou
  2. Technický výkres s rozměry Camloc® 2700 - Čepy uzávěru zápustná hlava s drážkou
Overlay

1

/2
Obrázek produktu Camloc® 2700 - Čepy uzávěru zápustná hlava s drážkou
  • Obrázek produktu Camloc® 2700 - Čepy uzávěru zápustná hlava s drážkou
  • Technický výkres s rozměry Camloc® 2700 - Čepy uzávěru zápustná hlava s drážkou

Camloc® 2700 - Čepy uzávěru zápustná hlava s drážkou

BN 34028
Tvar pro utahování
Přímá drážka
Značka
Camloc®
Produktová řada
2700
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
pozinkováno

Popis

Informativní normy

  • Zatížení tahem 1330 N max.
  • provozní zatížení 900 N

Další dokumenty: 2600/2700 Series

Varianty

Vhodné pro toto

BN 34027 | Upevňovací vačky typ C, k přinýtování/přišroubování

BN 34027

Camloc® 2600/2700 - Upevňovací vačky typ C, k přinýtování/přišroubování

Ocel, pozinkováno

BN 34024 | Upevňovací vačky typ A, bočně zploštělé

BN 34024

Camloc® 2600/2700 - Upevňovací vačky typ A, bočně zploštělé

Tvrdý bronz, pozinkováno

BN 34019 | Upevňovací vačky typ A, zapouzdřené

BN 34019

Camloc® 2600/2700 - Upevňovací vačky typ A, zapouzdřené

Tvrdý bronz, pozinkováno

BN 34017 | Upevňovací vačky typ A, lité

BN 34017

Camloc® 2600/2700 - Upevňovací vačky typ A, lité

Tvrdý bronz, pozinkováno

BN 34026 | Upevňovací vačky typ A, hlubokotažené

BN 34026

Camloc® 2600/2700 - Upevňovací vačky typ A, hlubokotažené

Ocel, pozinkováno

BN 34002 | Upevňovací podložky drážkované, čepy uzávěruvolně pohyblivé

BN 34002

Camloc® 99F/2600/2700 - Upevňovací podložky drážkované, čepy uzávěruvolně pohyblivé

Nerezová ocel

BN 34015 | Upevňovací podložky pro čepy uzávěru, pevně namontované

BN 34015

Camloc® 99F/2600/2700 - Upevňovací podložky pro čepy uzávěru, pevně namontované

Nerezová ocel