Camloc® 50F - Čepy uzávěru, lehké provedení hlava s drážkou s plastovou podložkou (PA)

BN 34133
Obrázek produktu Camloc® 50F - Čepy uzávěru, lehké provedení hlava s drážkou s plastovou podložkou (PA)
  1. Obrázek produktu Camloc® 50F - Čepy uzávěru, lehké provedení hlava s drážkou s plastovou podložkou (PA)
  2. Technický výkres s rozměry Camloc® 50F - Čepy uzávěru, lehké provedení hlava s drážkou s plastovou podložkou (PA)
Overlay

1

/2
Obrázek produktu Camloc® 50F - Čepy uzávěru, lehké provedení hlava s drážkou s plastovou podložkou (PA)
  • Obrázek produktu Camloc® 50F - Čepy uzávěru, lehké provedení hlava s drážkou s plastovou podložkou (PA)
  • Technický výkres s rozměry Camloc® 50F - Čepy uzávěru, lehké provedení hlava s drážkou s plastovou podložkou (PA)

Camloc® 50F - Čepy uzávěru, lehké provedení hlava s drážkou s plastovou podložkou (PA)

BN 34133
Tvar pro utahování
Přímá drážka
Značka
Camloc®
Produktová řada
50F
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
pozinkováno

Popis

Informativní normy

  • Zatížení tahem 900 N max.
  • Provozní zatížení 650 N

Další dokumenty: 50F Series

Varianty