1. Home
  2. Produkty
  3. Funkční prvky
  4. Přístupová řešení
  5. Rychloupínací spojovací prvky
  6. Čtvrtinové uzávěry
  7. Camloc® D4002

Camloc® D4002 - Čepy uzávěru hlava s křížovou drážkou

BN 34081
Obrázek produktu Camloc® D4002 - Čepy uzávěru hlava s křížovou drážkou
  1. Obrázek produktu Camloc® D4002 - Čepy uzávěru hlava s křížovou drážkou
  2. Technický výkres s rozměry Camloc® D4002 - Čepy uzávěru hlava s křížovou drážkou
Overlay

1

/2
Obrázek produktu Camloc® D4002 - Čepy uzávěru hlava s křížovou drážkou
  • Obrázek produktu Camloc® D4002 - Čepy uzávěru hlava s křížovou drážkou
  • Technický výkres s rozměry Camloc® D4002 - Čepy uzávěru hlava s křížovou drážkou

Camloc® D4002 - Čepy uzávěru hlava s křížovou drážkou

BN 34081
Značka
Camloc®
Produktová řada
D4002
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
pozinkováno

Popis

Informativní normy

  • zatížení tahem 4700 N max.
  • provozní zatížení 3100 N

Další dokumenty: D4002 Series

Varianty

Vhodné pro toto

BN 34094 | Upevňovací podložky drážkované

BN 34094

Camloc® 50F - Upevňovací podložky drážkované

Nerezová ocel

BN 34097 | Upevňovací podložky drážkované

BN 34097

Camloc® 50F - Upevňovací podložky drážkované

Polyamid, přírodní

BN 34100 | Upevňovací vačky typ D, zapouzdřené, radiální vůle až 0,75 mm, klec z pozinkované oceli

BN 34100

Camloc® D4002 - Upevňovací vačky typ D, zapouzdřené, radiální vůle až 0,75 mm, klec z pozinkované oceli

Tvrdý bronz, pozinkováno

BN 34050 | Vodicí kroužky zapuštěný nákružek

BN 34050

Camloc® D4002 - Vodicí kroužky zapuštěný nákružek

Ocel, pozinkováno

BN 34065 | Vodicí kroužky nákružek s přesahem

BN 34065

Camloc® D4002 - Vodicí kroužky nákružek s přesahem

Ocel, pozinkováno

BN 34102 | Upevňovací vačky typ D, lité, zapouzdřené

BN 34102

Camloc® D4002 - Upevňovací vačky typ D, lité, zapouzdřené

Tvrdý bronz, pozinkováno

BN 34099 | Upevňovací vačky typ A, lité, bočně zploštělé

BN 34099

Camloc® D4002 - Upevňovací vačky typ A, lité, bočně zploštělé

Tvrdý bronz, pozinkováno

BN 34105 | Rozpěrné kroužky pro vodicí kroužky

BN 34105

Camloc® D4002 - Rozpěrné kroužky pro vodicí kroužky

Ocel, pozinkováno

BN 34098 | Upevňovací vačky typ A, lité

BN 34098

Camloc® D4002 - Upevňovací vačky typ A, lité

Tvrdý bronz, pozinkováno

BN 34101 | Upevňovací vačky typ D, lité, radiální vůle až 0,75 mm, klec z pozinkované oceli

BN 34101

Camloc® D4002 - Upevňovací vačky typ D, lité, radiální vůle až 0,75 mm, klec z pozinkované oceli

Tvrdý bronz, pozinkováno