Camloc® D4002 - Upevňovací vačky typ D, lité, radiální vůle až 0,75 mm, klec z pozinkované oceli

BN 34101
Obrázek produktu Camloc® D4002 - Upevňovací vačky typ D, lité, radiální vůle až 0,75 mm, klec z pozinkované oceli
  1. Obrázek produktu Camloc® D4002 - Upevňovací vačky typ D, lité, radiální vůle až 0,75 mm, klec z pozinkované oceli
  2. Technický výkres s rozměry Camloc® D4002 - Upevňovací vačky typ D, lité, radiální vůle až 0,75 mm, klec z pozinkované oceli
  3. Montážní ilustrace pro Camloc® D4002 - Upevňovací vačky typ D, lité, radiální vůle až 0,75 mm, klec z pozinkované oceli
Overlay

1

/3
Obrázek produktu Camloc® D4002 - Upevňovací vačky typ D, lité, radiální vůle až 0,75 mm, klec z pozinkované oceli
  • Obrázek produktu Camloc® D4002 - Upevňovací vačky typ D, lité, radiální vůle až 0,75 mm, klec z pozinkované oceli
  • Technický výkres s rozměry Camloc® D4002 - Upevňovací vačky typ D, lité, radiální vůle až 0,75 mm, klec z pozinkované oceli
  • Montážní ilustrace pro Camloc® D4002 - Upevňovací vačky typ D, lité, radiální vůle až 0,75 mm, klec z pozinkované oceli

Camloc® D4002 - Upevňovací vačky typ D, lité, radiální vůle až 0,75 mm, klec z pozinkované oceli

BN 34101
Značka
Camloc®
Produktová řada
D4002
Materiál
Tvrdý bronz
Povrchová úprava
pozinkováno

Popis

Informativní normy

Další dokumenty: D4002 Series

Montáž

Varianty