KOENIG CHECK VALVE® BF - Zpětný ventil se sítkem

BN 26178
Obrázek produktu KOENIG CHECK VALVE® BF - Zpětný ventil se sítkem
  1. Obrázek produktu KOENIG CHECK VALVE® BF - Zpětný ventil se sítkem
  2. Technický výkres s rozměry KOENIG CHECK VALVE® BF - Zpětný ventil se sítkem
Overlay

1

/2
Obrázek produktu KOENIG CHECK VALVE® BF - Zpětný ventil se sítkem
  • Obrázek produktu KOENIG CHECK VALVE® BF - Zpětný ventil se sítkem
  • Technický výkres s rozměry KOENIG CHECK VALVE® BF - Zpětný ventil se sítkem

KOENIG CHECK VALVE® BF - Zpětný ventil se sítkem

BN 26178
Značka
KOENIG CHECK VALVE®
Produktová řada
BF
Materiál
Nerezová ocel
Číslo materiálu
1.4305

Popis

Informativní normy

  • Průtok v montážním směru
  • Kuličkový ventil
  • Pouzdro: Nerez 1.4305/AISI 303
  • Trn: Nerez 1.4021/AISI 420A
  • Klec: Nerez 1.4305/AISI 303
  • Pružina: Nerez 1.4310/AISI 301
  • Kulička: Nerez 1.3541/AISI 420C
  • Síto: nerezová ocel 1.4401 / AISI 316L

Varianty