KOENIG CHECK VALVE® BF - Zpětný ventil bez sítka

BN 31807
Obrázek produktu KOENIG CHECK VALVE® BF - Zpětný ventil bez sítka
  1. Obrázek produktu KOENIG CHECK VALVE® BF - Zpětný ventil bez sítka
  2. Technický výkres s rozměry KOENIG CHECK VALVE® BF - Zpětný ventil bez sítka
Overlay

1

/2
Obrázek produktu KOENIG CHECK VALVE® BF - Zpětný ventil bez sítka
  • Obrázek produktu KOENIG CHECK VALVE® BF - Zpětný ventil bez sítka
  • Technický výkres s rozměry KOENIG CHECK VALVE® BF - Zpětný ventil bez sítka

KOENIG CHECK VALVE® BF - Zpětný ventil bez sítka

BN 31807
Značka
KOENIG CHECK VALVE®
Produktová řada
BF
Materiál
Nerezová ocel
Číslo materiálu
1.4305

Popis

Informativní normy

  • Průtok v montážním směru
  • Kuličkový ventil
  • Pouzdro: Nerez 1.4305/AISI 303
  • Trn: INOX 1.4021/AISI 420A
  • Pružina a klec: Nerez 1.4305/AISI 303
  • Pružina: Nerez 1.4310/AISI 301
  • Kulička: Nerez 1.3541/AISI 420C

Varianty