Panduit® Tak-Ty® - Úchytky pro stahovací pásky se suchým zipem s lepicí plochou

BN 20279
Obrázek produktu Panduit® Tak-Ty® - Úchytky pro stahovací pásky se suchým zipem s lepicí plochou
  1. Obrázek produktu Panduit® Tak-Ty® - Úchytky pro stahovací pásky se suchým zipem s lepicí plochou
  2. Technický výkres s rozměry Panduit® Tak-Ty® - Úchytky pro stahovací pásky se suchým zipem s lepicí plochou
Overlay

1

/2
Obrázek produktu Panduit® Tak-Ty® - Úchytky pro stahovací pásky se suchým zipem s lepicí plochou
  • Obrázek produktu Panduit® Tak-Ty® - Úchytky pro stahovací pásky se suchým zipem s lepicí plochou
  • Technický výkres s rozměry Panduit® Tak-Ty® - Úchytky pro stahovací pásky se suchým zipem s lepicí plochou

Panduit® Tak-Ty® - Úchytky pro stahovací pásky se suchým zipem s lepicí plochou

BN 20279
Značka
Panduit®
Produktová řada
Tak-Ty®
Materiál
Polyamid
Typ materiálu
PA 6.6
Barva
černý

Popis

Informativní normy

  • Použití: vnitřní
  • Rozsah provozní teploty bez lepicí plochou: -60 °C ... +85 °C
  • Provozní teplota s lepicí plochou: max. 49 °C
  • UV stabilita: slabá

Varianty

CAD