Panduit® - Vícenásobné úchytky pro stahovací pásky

BN 22334
Obrázek produktu Panduit® - Vícenásobné úchytky pro stahovací pásky
  1. Obrázek produktu Panduit® - Vícenásobné úchytky pro stahovací pásky
  2. Technický výkres s rozměry Panduit® - Vícenásobné úchytky pro stahovací pásky
Overlay

1

/2
Obrázek produktu Panduit® - Vícenásobné úchytky pro stahovací pásky
  • Obrázek produktu Panduit® - Vícenásobné úchytky pro stahovací pásky
  • Technický výkres s rozměry Panduit® - Vícenásobné úchytky pro stahovací pásky

Panduit® - Vícenásobné úchytky pro stahovací pásky

BN 22334
Značka
Panduit®
Materiál
Polyamid
Typ materiálu
PA 6.6
Barva
přírodní
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Použití: vnitřní
  • Rozsah provozní teploty: -40 °C ... +85 °C
  • UV stabilita: slabá
  • Třída hořlavosti: UL94V-2
  • Používá se k zajištění těsně rozmístěných svazků drátů
  • Nízkoprofilový design udržuje svazek v blízkosti montážního povrchu

Dodatečné informace

UL-file n° E136577.

Varianty