Koncová pouzdra, na cívce s PP izolací pro splnění požadavků norem, v kruzích Standartní 1D

BN 22323
Obrázek produktu Koncová pouzdra, na cívce s PP izolací pro splnění požadavků norem, v kruzích Standartní 1D
  1. Obrázek produktu Koncová pouzdra, na cívce s PP izolací pro splnění požadavků norem, v kruzích Standartní 1D
  2. Technický výkres s rozměry Koncová pouzdra, na cívce s PP izolací pro splnění požadavků norem, v kruzích Standartní 1D
Overlay

1

/2
Obrázek produktu Koncová pouzdra, na cívce s PP izolací pro splnění požadavků norem, v kruzích Standartní 1D
  • Obrázek produktu Koncová pouzdra, na cívce s PP izolací pro splnění požadavků norem, v kruzích Standartní 1D
  • Technický výkres s rozměry Koncová pouzdra, na cívce s PP izolací pro splnění požadavků norem, v kruzích Standartní 1D

Koncová pouzdra, na cívce s PP izolací pro splnění požadavků norem, v kruzích Standartní 1D

BN 22323
Norma
DIN 46228-4
Materiál
Měď
Povrchová úprava
pocínováno
Provedení
Standartní 1D
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Zaváděcí hrdlo z polypropylenu
  • Teplotní odolnost: do +105 °C

Dodatečné informace

UL-file n° E516731. Doplňkové rozměry: Ø 2,5 mm² 1D viz BN 22502.

Bezpečnostní pokyny

Doprava a skladováníe

Certifikace UL je platná, pouze pokud je zpracování prováděno certifikovaným strojem.

Varianty