southco® P1 - Flush pulls flush, low profile, lift or pull, single hole mount UL94-V0

BN 24720
Obrázek produktu southco® P1 - Flush pulls flush, low profile, lift or pull, single hole mount UL94-V0
  1. Obrázek produktu southco® P1 - Flush pulls flush, low profile, lift or pull, single hole mount UL94-V0
  2. Technický výkres s rozměry southco® P1 - Flush pulls flush, low profile, lift or pull, single hole mount UL94-V0
Overlay

1

/2
Obrázek produktu southco® P1 - Flush pulls flush, low profile, lift or pull, single hole mount UL94-V0
  • Obrázek produktu southco® P1 - Flush pulls flush, low profile, lift or pull, single hole mount UL94-V0
  • Technický výkres s rozměry southco® P1 - Flush pulls flush, low profile, lift or pull, single hole mount UL94-V0

southco® P1 - Flush pulls flush, low profile, lift or pull, single hole mount UL94-V0

BN 24720
Značka
southco®
Produktová řada
P1
Materiál
Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Barva
black
Provedení
UL94-V0

Popis

Informativní normy

  • UL94-V0

Further documentation: P1

Varianty