Huck® 2480L - Hydraulický nýtovací nástroj bez tažné hlavy

BN 29959
Obrázek produktu Huck® 2480L - Hydraulický nýtovací nástroj bez tažné hlavy
  1. Obrázek produktu Huck® 2480L - Hydraulický nýtovací nástroj bez tažné hlavy
  2. Technický výkres s rozměry Huck® 2480L - Hydraulický nýtovací nástroj bez tažné hlavy
Overlay

1

/2
Obrázek produktu Huck® 2480L - Hydraulický nýtovací nástroj bez tažné hlavy
  • Obrázek produktu Huck® 2480L - Hydraulický nýtovací nástroj bez tažné hlavy
  • Technický výkres s rozměry Huck® 2480L - Hydraulický nýtovací nástroj bez tažné hlavy

Huck® 2480L - Hydraulický nýtovací nástroj bez tažné hlavy

BN 29959
Značka
Huck®
Produktová řada
2480L
Materiál
Vícenásobné materiály

Popis

Informativní normy

  • Pro trhací nýty a zajišťovací šrouby Ø: 4,8-6,4
  • Hmotnost: 1 kg
  • Zdvih nástroje: 22 mm
  • Tahová síla: 25,4 kN
  • S prodlouženým pístem pro použití s náústkem typu «L»

Varianty