Huck® Powerig HK32-007 - Elektrohydraulické čerpadlo k nýtovacím nástrojům

BN 29958
Overlay

Huck® Powerig HK32-007 - Elektrohydraulické čerpadlo k nýtovacím nástrojům

BN 29958
Značka
Huck®
Produktová řada
Powerig HK32-007
Materiál
Vícenásobné materiály

Popis

Informativní normy

  • HuckForce SureSet™
  • Maximální průtok: 3,2 l/min
  • Maximální tažná síla: 580 barů
  • Napájení: 3 x 400 V AC (nominální) 50 Hz
  • Rozměry: (D x Š x V): 720 x 500 x 800 mm
  • Vývody: 1 s SureSet™
  • SureSet™ pro monitorování procesu
  • Přepínání programů (3 programy)
  • Interface kabel

Varianty