AVDEL® 74200 - Hydropneumatický montážní nástroj bez příslušenství

BN 55421
Obrázek produktu AVDEL® 74200 - Hydropneumatický montážní nástroj bez příslušenství
  1. Obrázek produktu AVDEL® 74200 - Hydropneumatický montážní nástroj bez příslušenství
  2. Technický výkres s rozměry AVDEL® 74200 - Hydropneumatický montážní nástroj bez příslušenství
Overlay

1

/2
Obrázek produktu AVDEL® 74200 - Hydropneumatický montážní nástroj bez příslušenství
  • Obrázek produktu AVDEL® 74200 - Hydropneumatický montážní nástroj bez příslušenství
  • Technický výkres s rozměry AVDEL® 74200 - Hydropneumatický montážní nástroj bez příslušenství

AVDEL® 74200 - Hydropneumatický montážní nástroj bez příslušenství

BN 55421
Produktová řada
74200
Značka
AVDEL®
Materiál
Vícenásobné materiály
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Pracovní rozsah: hliník, ocel M3-M12 / INOX M3-M10
  • Kontrola tahu
  • Hmotnost: 2,2 kg
  • Délka: ~250 mm, výška: ~280 mm
  • Délka zdvihu: max. 7 mm
  • Tažná síla (při 5 barech): 19,1 kN
  • Provozní tlak: 5-7 bar

Dodatečné informace

Na jiný průměr závitu je možno montážní nástroj model 74200 přenastavit výměnou příslušenství (BN 6428).

Obsah sady

Bez kufříku a bez vybavení

Varianty